Nincs levegőforrás? Nem probléma az SMC új kompakt kompresszorával
Az új SMC CRP-sorozatú kompakt kompresszor lehetővé teszi a tervezőmérnökök számára, hogy kihasználják egy olyan innovatív termék előnyeit, amely lehetővé teszi a pneumatikus alkatrészek használatát levegőforrás nélküli területeken, így tökéletesen használható mobil alkalmazásokban. Ezenkívül a tervezőknek lehetőségük van a sokoldalú CRP-sorozatot kompresszorként (pozitív nyomás) vagy vákuumszivattyúként (negatív nyomás) használni, egyszerűen a csövek megfelelő módon történő csatlakoztatásával.
A technológia fejlődik
Az elektromos SMC CRP-kompakt kompresszor igazi problémamegoldó 0,55 MPa nyomás és -70 kPa-ig terjedő vákuum-nyomásérték között olyan alkalmazásokban, ahol nem áll rendelkezésre levegőforrás. Ilyen például a mobil AGV-kre (automated guided vehicle - automatizált irányított jármű) vagy AMR-ekre (autonomous mobile robot - autonóm mobil robot) szerelt robotok vagy együttműködő robotok (cobot), megkönnyítve a pneumatikus műveletek mozgás közbeni kihívásait.
Ha a hely vagy a tömeg problémát jelent, a CRP-sorozat ismét tökéletes megoldást nyújt a mindössze 154 mm (szélesség) x 134 mm (magasság) x 100 mm (mélység) kompakt méreteivel és mindössze 3,5 kg-os össztömegével.
A felhasználók a napi karbantartást is elfelejthetik az olajmentes CRP kompakt kompresszorral, növelve az üzemidőt és az OEE-t (Overall Equipment Effectiveness – TEH teljes eszközhatékonyságot). Továbbá, a környezettől és a rendszerkövetelményektől függően, az új készüléket alkalmazó ügyfelek mellőzhetik a ködleválasztót, így költséget takarítanak meg.
A béke megőrzése
A dolgozók biztosan észreveszik a különbséget a zajkibocsátásban, amikor az új CRP-sorozatot használják. A rendelkezésre álló hangtompítóknak köszönhetően a kompakt kompresszor 55 dB-es zajkibocsátása csökken, így ideális csendes helyeken, például laboratóriumokban vagy mintavételi területeken.
További előnyök közé tartozik a túlmelegedés nélküli folyamatos működés, a gép hibaelhárítását segítő riasztási funkciók, valamint a vízszintes és függőleges felszerelés lehetősége.
Szinte bármilyen ipari alkalmazás képes az új CRP-sorozattal tömöríteni a problémákat, különösen ott, ahol pozitív és negatív nyomásra egyaránt szükség van, és ahol nem áll rendelkezésre levegőellátás. A fent említett mobil robotokon túlmenően további felhasználási területek közé tartoznak az autóipari alkatrészeket kezelő rendszerek, szegecsek vagy csavarok szállítása egyébként pneumatika mentes alkalmazásokban, minták előkészítése és lezárása laboratóriumokban, valamint a levegőforrás nélküli gépek általános nyomás alá helyezése.
Az új SMC CRP-sorozat legyőzi az ilyen és még sok más alkalmazással kapcsolatos kihívásokat, pozitív vagy negatív nyomást biztosít rendkívül kompakt formában, a teljesítménybeli kompromisszumok nélkül.
Tudjon meg többet az SMC CRP-ről digitális katalógusunkban.
2024. márc. 12.