Az SMC bemutatja az új EXW1 sorozatú kompakt vezeték nélküli rendszert
Az SMC bemutatja az új EXW1 sorozatú kompakt vezeték nélküli rendszert, akár 100 m-es megnövelt hatótávolsággal rendelkezik. A jelenlegi EX600-W-hez hasonló technológiájú EXW1 kisebb, könnyebb és terepi buszkompatibilis, és továbbfejlesztett funkciókkal bővíti a jelenlegi portfóliót.
Az SMC kifejlesztette az egyedülálló vezeték nélküli terepi buszrendszert bevált megoldásként válaszul a modern üzemi területek igényeire, amelyek nagyfokú mobilitást és mozgásszabadságot igényelnek a robotok és egyéb berendezések fokozott használata közepette, ahol a vezetékes megoldások rémálommá válnak. Az új EXW1 sorozat több újítást tartalmaz, válaszul az EX600-W-től kapott vásárlói visszajelzésekre. Továbbviszi a decentralizált vezeték nélküli terepi buszrendszer koncepcióját, akár 1 Mbps (250 kbps az EX600-W esetén) hálózati sebességet kínál, miközben akár 11768 bemenet/11768 kimenet csatlakoztatását teszi lehetővé egy bázishoz kommunikációs kábelek használata nélkül. Az EXW1 sorozat kombinált alap- és távvezérlő egységének mérete 86%-kal csökkent térfogatban és 83%-kal tömegben a moduláris EX600-W típushoz képest. Az EXW1 egy olyan I/O jelrendszer, amely az EX600-W-vel kombinálva használható, így nagyobb rugalmasságot kínál, megfelelően szelepelosztók és IO-Link master egységek adhatók hozzá a különböző alkalmazási igényekhez.
Megbízható kommunikáció
Az EX600-W-hez hasonlóan az EXW1 is robusztus és biztonságos kommunikációt biztosít, de akár 100 m-es kiterjesztett hatótávolsággal, ami megkönnyíti a csatlakoztatást a gyár területén szétszórtan elhelyezkedő sokféle bemeneti/kimeneti eszközzel. Akárcsak az elődje az EXW1 is a 2,4 GHz-es ISM nagyfrekvenciás sávban rádióhullámokon keresztül sugározza a jeleket - egy ipari, tudományos és orvosi célokra fenntartott, nem kereskedelmi sávban. A frekvenciaugrás (FH) és a frekvencia csatornaválasztás (FCS) funkciókat használja, amelyek megakadályozzák a többi vezeték nélküli eszközök által okozott interferenciát, valamint az adattitkosítást, amely kizárja a kívülről érkező illetéktelen hozzáférést. A külső antenna (IP67) hozzáadásával a vezeték nélküli bázis/távvezérlő akár árnyékolt fémtokozásba vagy vezérlőpanelbe/dobozba is telepíthető poros vagy zord környezetben, anélkül, hogy befolyásolná a kommunikációs hatótávolságot vagy teljesítményt. Kompakt és könnyű tömege miatt, az EXW1 kiválóan alkalmas szerszám befogókra, vagy robotok mozgó részeire történő felszerelésre. A jobb kommunikációs sebességnek, válaszidőnek és adatátviteli kapacitásnak köszönhetően az EXW1 kiválóan illeszkedik az iparágak és eszközök közé, megfelelve ezzel a berendezések tervezőinek, valamint a gyártó- és karbantartó mérnökök növekvő igényeinek. Az EXW1 széles körben használható minden olyan iparágban, ahol rugalmasan lehet kommunikálni a különböző hálózatokkal, az IO-Link kompatibilis változat még nagyobb kommunikációs képességekkel rendelkezik.
Az SMC vezeték nélküli terepi buszrendszer megoldja a gépek mozgó alkatrészeiben lévő kábelekkel kapcsolatos problémákat, például forgó vagy indexelő asztalok vagy szerszámcseréhez használt robotkarok. Ezek közé tartozik a mozgó alkatrészekben lévő kábelek sérülésének/megszakadásának magas kockázata, a túl sok kábelezésből eredő komplikációk, helyhiány és a hibaelhárításra szakosodott személyzet hiánya. Az eltört/megszakadt kábelek miatti kommunikációs kiesés nemcsak termelékenységcsökkenést okoz, hanem időbe és erőforrásba is kerül a cserekábelek pótlása és az összes kapcsolat helyreállítása. A decentralizált vezeték nélküli rendszer fenntartja a termelékenységet bármilyen fennakadás esetén. Kevesebb vezetékezéssel, csatlakozókkal és egyéb segédberendezésekkel pénzt takarít meg, például a drága forgócsuklók. Még akkor is, ha több vezeték nélküli bázis van használatban ugyanazon a kommunikációs területen, mint például a gyártás automatizálás esetén, minden vezeték nélküli bázis képes hatékonyan kommunikálni a hozzájuk párosított távirányítókkal.
Összefoglalva, az EXW1 a következő főbb jellemzőket kínálja:
- Kompakt és könnyű
- Megnövelt kommunikációs hatótávolság
- Külső antenna
- Gyorsabb kommunikációs válasz, és
- Használható a meglévő EX600-W modellekkel együtt.
Tudjon meg többet az SMC CRP-ről digitális katalógusunkban.
2024.06.17.