Ismét nagy siker volt az SMC feladata a Techtogether versenyen
Energiatakarékosság a középpontban
Az idei Techtogether sem szűkölködött a feladatokból, jobbnál jobb kihívásokat tartogattak a vállalatok, amelyek némelyike feladta a leckét a csapatoknak. Az SMC Hungary is minden évben igyekszik olyan feladatot adni, ami újító jellegű, tavaly például mesterséges intelligenciával kellett programozniuk a hallgatóknak, idén pedig az energiatakarékosság volt a középpontban. Ehhez legalkalmasabb megoldásunk az AMS termékünk, amely a mai energiamegtakarítási kihívásokra ad választ. Ez az eszköz képes egy gépet megfelelően ellenőrizni és beállítani, például ha a gépet üzemeltető személyzet aktívan nem dolgozik a berendezésen úgy az készenléti üzemmódba helyezi magát, és ha még mindig nem indítják újra a megfelelő időn belül, akkor leállítja magát. Ez azonban, mint minden egyes gépegységet, be kell állítani. Több lehetőség is van erre, a versenyen erre is fókuszáltunk, hogy olyan feladatot kínáljunk, amivel a fiatalok az iparban találkozhatnak. Ennek a beállítása első körben egy webszerver funkció segítségével, vezeték nélküli programozással történt.
A hallgatóknak a teljes folyamat megoldásához meg kellett keresniük először a használati útmutatóját az interneten, majd a fogalmak tisztázása után telefonon vagy tableten keresztül be tudták programozni az eszközt. A feladat ezen része könnyűnek tűnhet, azonban nem mindegy, milyen utasítás alapján kezdenek el dolgozni, valamint a fogalmak tisztázása is fontos, hogy mihez milyen paramétert adnak. Ezt a feladatot egyébként minden csapatnak sikerült teljesítenie. A másik részén azt mérték, hogy mennyi idő alatt sikerült végrehajtaniuk, a feladat elvégzése után pedig egy valós gépen tesztelték is. Ezután következett még egy döntő feladat is, ahol három gépen kellett ugyanezzel a berendezéssel dolgozniuk, amik le voltak kódolva, illetve a webszerver funkció sem lehetett a segítségükre, hanem manuálisan, gombok segítségével kellett a beállítást végezniük, amihez először egy meg kellett fejteniük egy kódszámsort.
Az SMC Hungary kiemelte, hogy piacvezetőként a legmodernebb dolgokhoz tudnak hozzájutni, de amit a leghasznosabbnak tartanak, azok a tudásanyagok, amelyeket ingyenesen megosztottak QR-kódok segítségével a rendezvényen, amiről letölthető egy több mint 400 oldalas könyv az ipari automatizálásról, az összes animációs lehetőség, az SMC által kidolgozott projektfeladatok, szimulációs szoftver stb.
2024.05.13.