Miért vezet az optimális gépbiztonság a magasabb jövedelmezőséghez?
Habár a gép biztonsági körei arra szolgálnak, hogy megvédjék a munkavállalókat a sérülésektől, de mi itt az SMC-nél tapasztalatból tudjuk: sokkal több előnyt érhet el a gép belső biztonságának megteremtésével – beleértve a magasabb jövedelmezőséget. Ez nagyrészt a termelékenység növelésének és a teljeskörűen kidolgozott mérnöki megoldások kiaknázásának lehetőségéből fakad.

A biztonságos és korszerű géptervezés nagyobb termelékenységet és a működés fokozott ellenőrzését jelenti. Ezzel párhuzamosan a dolgok holisztikus szemlélete számos versenyképes értéket eredményez, amelyek közül néhány nyilvánvaló. Például, a magas biztonsági szint csökkenti a balesetek kockázatát. A munkahelyi balesetek több oknál fogva költségesek, például a lehetséges biztosítási kárigények, a munkából való távollét miatti termeléskiesés, a távollévők pótlására alkalmazott kiegészítő személyzet, és az egészségügyi költségek miatt.
Vannak közvetett költségek is, mint a tényleges balesethez kapcsolódó kiesett termelési idő és a baleset miatt kiesett üzemidő. További terhet jelenthet bármilyen, a géphez szükséges átalakítási intézkedés. Ezek a költségek hatással vannak az Ön üzleti eredményességére.
Továbbá tudjuk, hogy a helyesen megtervezett gépbiztonsági körök csökkentik a nem tervezett gépleállásokat - a rendszer és az alkatrészek minőségének köszönhetően. Ez a stratégia ugyanakkor csökkenti a gépek tervezett, rövid idejű leállásait is. A jól megalapozott, biztonságos munkamódszerek és a biztonságos munkavégzési eljárások segítik a munkavállalók védelmét. Miért? Mivel a speciális biztonsági intézkedések védik az embereket a különböző munkafolyamatokban végzett tevékenységük során. Ezért a beállítási műveletekhez, javításokhoz, karbantartási eljárásokhoz vagy tisztításhoz szükséges megállások átláthatóbbak, rövidebbek és mentesek a potenciális veszélyforrásoktól. Például az optimális biztonsági körök beépítésével nincs szükség arra, hogy a sűrített levegő táplálását a rövid megállások idejére megszakítsák, így csökkentve az állásidőket, és ezzel körülbelül 5-7%-kal növelve a termelékenységet.
A gép jobb üzemideje mellett a biztonsági funkciók a termelékenységet is javíthatják – például az egyszerűbb hibaelhárítás, a kevesebb selejt és a növelt kezelői hatékonyság által.
Nemzetközi lehetőségek
A jól megvalósított gépbiztonságnak van egy másik, gyakran figyelmen kívül hagyott előnye – a Nemzetközi lehetőségek! A gépbiztonság nemcsak az európai piacokat és azok gépgyártóit védi, hanem lehetőséget kínál nemzetközi értékesítésre is. A külkereskedelem erősíti az európai vállalkozások versenyképességét, miközben világszerte hozzájárul a fenntartható fejlődéshez.
Az előrejelzések szerint a globális gazdasági növekedés 90%-a a következő 10-15 évben az EU-n kívül fog megvalósulni. Ezért a technológiailag fejlett és biztonságos gépek versenyelőnyt jelentenek Európa számára, mivel a biztonság garantálja a gépek magas rendelkezésre állását, és ezáltal a nyereségesség növekedését.
Természetesen a munkahelyi biztonságra vonatkozó követelmények világszerte egyre szigorúbbak. Azon túl, hogy egyértelműen meg kell akadályozni, hogy a munkavállalók megsérüljenek vagy még rosszabbul járjanak, ennek a tendenciának számos oka van: nem utolsósorban a munkakörülményekkel kapcsolatban a nagyobb tudatosság és a közvélemény érzékenysége miatt, valamint a kereskedelmi megállapodási követelmények és a gazdasági törvények hatására.

Műszaki együttműködés
Mivel ennyi mindent kell figyelembe venni, egyre több OEM (Original Equipment Manufacturer, magyarul eredeti berendezésgyártó) fordul az SMC szakértői csapataihoz a szolgáltatás- és „know-how”-alapú szemlélet miatt. Mi tudjuk, hogy a sikeres projektek kulcsa a bizalmon alapuló megbízható műszaki együttműködés. A kihívásoknak való megfelelés és az ügyfeleink sikerének elősegítése az, ami motivál minket.
A szakértőink tájékoztatást nyújthatnak a gépbiztonsággal kapcsolatos trendekről és előírásokról. Ezen felül tanácsot és útmutatást is adnak a kérdéseik megválaszolása során. A funkcionális biztonság kulcsfontosságú a tervezés és a tesztelés folyamatában, valamint meghatározó annak vizsgálata során, hogy a gépben lévő biztonság szempontjából fontos komponensek és biztonsági körök megfelelnek a tervezett megbízhatósági és kockázatcsökkentési követelményeknek.
Ezért szükséges először definiálni a géppel vagy alkalmazással kapcsolatos biztonsági funkciókat. A beazonosításuk után, a szükséges biztonsági szintet kell meghatározni az optimális eszközökkel együtt, az elfogadható kockázatcsökkentés eléréséhez. Annak megerősítéséhez, hogy a minimális követelmények teljesültek, vagy túlteljesítették őket, ellenőrzési folyamatokat kell végezni és dokumentálni. Nálunk az SMC szakértők és az SMC eszközök segíthetnek Önnek a funkcionális biztonság kialakításában.
Mérnöki megoldások
Az ügyfeleinknek szükségük van a gépbiztonság hátterében álló mérnöki megoldásokra. Természetesen előnyös és rendkívül megbízható (validált) szabványos termékekkel látjuk el Önt. Ugyanakkor innovatív ötletekkel is hozzájárulunk a hozzáadott értékek és a versenyelőny megteremtéséhez.
Magától értetődik, hogy minden gép más és más, valamint sajátos megközelítést igényel. Végigkísérjük ügyfeleinket gépeik vagy rendszereik teljes életciklusán, és minden vonatkozó biztonságtechnikai kérdés esetén rendelkezünk elérhető, megfelelő és professzionális megoldással. Az egyedileg tervezett gépektől, egészen a rendkívül összetett rendszerekig nemcsak az összes felhasználói- és üzembiztonsági feltételnek felelünk meg, hanem a rugalmassági és termelékenységi követelményeket is teljesítjük.
Átfogó szemléletmóddal támogatjuk Önt. Például utánajárunk a vonatkozó irányelveknek és szabványoknak, hogy segítsünk ebben a döntő fontosságú témában megválaszolni az Ön kérdéseit. Fontos, hogy a teljes biztonsági lánc meghatározásában is segítséget nyújtunk, támogatjuk Önt az összes biztonsági funkció definiálásában és a megvalósításukkal kapcsolatos koncepció kialakításában az ISO 13849 szabványnak (vezérlőrendszerek biztonsággal összefüggő részei) és az érvényes biztonsági előírásoknak megfelelően.
Teljes körű támogatás
Az SMC további szolgáltatásai és szakértelme kiterjed az összes biztonsággal összefüggő fontos adatra, mint például az MTTF (mean time to failure, azaz az „átlagos idő a meghibásodásig”) és a B10 (statisztikai paraméter, ami a kapcsolási ciklusok azon számát adja meg, amely után a vizsgált komponensek 10%-a meghibásodhat). Ezen túlmenően kínálatunkat képezi az SMC SISTEMA könyvtár, ami egy ingyenes, biztonsági integritású szoftver a gépi alkalmazások értékeléséhez, melyet az IFA, azaz a Német Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Intézet biztosít.
Az SMC természetesen átfogóan támogatja Önt a koncepcionális tervezésben és a kapcsolási rajzok megszerkesztésében, valamint a biztonsági rendszer tesztelésében és kiértékelésében. A legjobb tipp: vessen egy pillantást a PneuSAFE-re, az SMC legújabb és ingyenes online eszközére, melyben különböző TÜV minősítéssel rendelkező kapcsolási megoldásokat talál a leggyakoribb biztonsági funkciókra és kapcsolódó alkalmazásokra. Végezetül, a hatékony tudás biztosítása érdekében képzéseken való részvételre is van lehetőség.
A gépbiztonság a fejlesztési folyamat szerves és fontos része. Bizonyított és hozzáértő technológiai partnerként az SMC segít Önnek a biztonságos, megbízható és gazdaságos megoldások megvalósításában - ezzel kézzelfogható hozzáadott értéket és nagyobb nyereséget teremtve.
Ha kíváncsi további műszaki megoldásainkra, vagy egyáltalán a gépek biztonsága és kockázatkezelési kérdéseire, akkor találkozzunk 2023.06.20-án az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karán Székesfehérváron, a Biztonságtechnikai Szimpózium soron következő állomásán a „Fő” a Biztonság szakmai napon. További információ a rendezvény honlapján.
2023. jún. 14.