Az SMC JSY3000-S szelep korrózióállóságot kínál az élelmiszeripari üzemekben
Az új JSY 300-S egy alsó levegőcsatlakzozású szeleptömb család, rozsdamentes alaplappal és FDA kompatibilis csatlakozókkal, amelyek hosszú élettartamot biztosítanak élelmiszeripari környezetben. Az SMC széles útváltó szelepcsaládjának új tagja vezérlőszekrénybe szerelhető, alsó kiállású levegőcsatlakozókkal és robosztus tömítéssel rendelkezik. Ez a kialakítás segít megvédeni a szeleptömböt mind a korrózió, mind a fröccsenő víz ellen, biztosítva így elhelyezhetőségét minden időszakos tisztító lemosást igénylő berendezés közelében.
A lemosások jelentős hatással vannak az automatizált rendszerelemekre, például a szelepekre, különösen azokra, amelyekből hiányzik a műszaki robusztusság, amely az olyan problémák megelőzéséhez szükséges, mint a korrózió. Ilyen körülmények között az élettartam meghosszabbítása érdekében az SMC JSY3000-S 304-es rozsdamentes acélból készült korrózióálló lemezt alkalmaz, amelyet 316-os rozsdamentes acélból készült egyérintéses szerelvények egészítenek ki. A szerelvények FDA-kompatibilisek, ami biztosítja a biztonságos felhasználásukat olyan feldolgozóiparban, mint az élelmiszer- és italgyártás.
Nincs beázás
Az élelmiszer- és italgyártó üzemek automatizált rendszereinek követelménye a víz és mosószerek beszivárgása elleni védelem. A nem megfelelőn védett szelepek könnyen beáznak, ami leálláshoz és költséges karbantartáshoz vezet. Ezzel szemben a JSY3000-S robusztus EPDM alsó tömítésével megakadályozza a víz szeleptömbbe való bejutását.
Másik fontos jellemzője a dekoratív takarólemez. A opcionálisan elérhető takrartó keret letisztult megjelenést biztosít, eltakarv az esetlegesen durván kivágott kapcsolószekrényt.
Távoli kommunikáció
Az SMC JSY3000-S felhasználói számára fontos a távoli kommunikáció lehetősége. Akár 32 kimenet vezérlése és felügyelete lehetséges a legkülönbözőbb soros interfészes kommunikációs protokollokon keresztül, beleértve az EtherNet/IP, PROFINET, EtherCAT, DeviceNet, PROFIBUS DP és IO-Link protokollokat.
Soros és párhuzamos elektromos vezérléssel is kérhető. A felhasználók választhatják az SMC EX soros interfész egységeit, központosított és decentralizált megoldással, de például a vállalat innovatív vezeték nélküli terepi buszrendszerével is. As szelepalaplap bekötése lehet egy vagy dupla vezetékes. Az egy vezetékes konfigurációk esetében a JSY300-S 8,12,16,20 vagy 24 szelepállomással, míg a dupla vezetékes változatok 8, 12 vagy 16 szelepállomással állnak rendelkezésre.
Sokoldalú tervezés
Az új alsó levegőcsatlakozósú szeleptömb könnyű és kompakt kialakítású, így kisebb méretű vezérlőszekrényben is elhelyzhető. Egy kisméretű szelephez képest a JSY300-S jelentős áramlási sebességet biztosít, ami egyaránt hozzájárul mobil és limitált hellyel rendelkező alkalmazásokban történő használatához. Végezetül a szelep sokoldalú konstrukciója egyszerűbb telepítést biztosít, mert nem szükséges az egyes válaszfal átvezető csatlakozások felszerelése és tömítése.
Az élelmiszer- és italgyártó üzemek automatizált rendszerei, vagy bármely olyan berendezés, amely ki van téve mosási eljárásoknak hosszabb élettartamot élvezhet az új SMC JSY3000-S segítségével. Az ebből eredő csökkentett leállási idő és karbantartás olyan fontos mérőszámok javulását szolgálja, mint a termelékenység és az OEE (overall equipment effectiveness – TEH teljes eszközhatékonysága).
Tudjon meg többet az SMC JSY-300S-ről digitális katalógusunkban.
2024. jan. 16.