Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Az SMC JSY1000-E egyetlen szigetben vezérli a szelepeket és az ejektorokat

Az SMC JSY1000-E egyetlen szigetben vezérli a szelepeket és az ejektorokat

Az SMC ismét bizonyítja innovációs képességeit a vállalat új JSY1000-E szelepszigetével, amely teljesen integrált ejektorrendszerrel egészül ki. Ez az optimális kombináció teljes megoldást nyújt a pozitív és negatív (vákuum) nyomásra, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a szelepeket és az ejektorokat egyetlen, egyszerű elosztóegységben vezéreljék. A fizikai méretek és a tömeg csökkentése mellett a JSY1000-E rendelkezik egy energiamegtakarítási funkcióval is, amely jelentősen csökkenti az energiafogyasztást és javítja a folyamat hatékonyságát.

Kompakt és könnyű

Számos ipari gépi alkalmazás igényel túlméretezett pozitív és negatív nyomású szelep/ejektor kombinált megoldásokat, a súly, a méret és a teljesítményspecifikációk tekintetében. Ez az állapot időigényes a rendelési, csatlakoztatási és telepítési folyamat során, miközben nagyobb gépeket és magasabb árakat eredményez az ügyfelek számára.

Az új SMC JSY1000-E mindezen problémákat kiküszöböli azáltal, hogy a szelepeket és a vákuum ejektorokat egyesíti egy kompakt egységben. Teljesen integrált rendszerként az ügyfelek akár 64%-kal kisebb beépítési területigényt élvezhetnek, mint egy különálló négyállomásos ejektor- és nyolcállomásos szelepsziget esetében. Továbbá a JSY1000-E akár 42%-kal könnyebb, mint a korábbi megoldások, ahol a szelepek és az ejektorok nem ugyanannak az egységnek voltak a részei, ami összességében hozzájárul egy könnyebb géphez. Ez az integrált koncepció szintén jelentős egyszerűsítést eredményez, mivel központi levegőbetáplálást és közös elektromos csatlakozást kinál mind a szelepekhez, mind az ejektorokhoz.

Akár 90%-os energiamegtakarítás
A hatékonyság és a csökkentett levegőfogyasztás az új SMC JSY1000-E egyik fő témája. A különálló szelep/ejektor kombinációk gyakran túlméretezettek, ami nem hatékony.

A JSY1000-E-vel és annak energiatakarékos funkciójával, amely az energiapazarlás csökkentése miatt költség- és C02-kibocsátás-megtakarítást eredményez, nincs ilyen gond. Valójában akár 90%-os energiafelhasználás-csökkentés is lehetséges az energiatakarékossági funkció nélküli ejektorokhoz képest.

Terepi busz kompatibilitás
Egy másik fontos jellemző a terepibusz-kommunikáció beépítése mind a szelepek, mind az ejektorok esetében. Az EtherCAT-en keresztül vezérelhető egy dedikált és nagyon kompakt soros interfészegységgel, így a felhasználók távolról vezérelhetik az összes (akár 24) állomást, javítva mind a fedélzeti diagnosztikát, mind az adatbeállítást. A kevesebb kábelezés és telepítési/beállítási idő miatt a költségek is csökkennek.

A nagy teljesítményű SMC JSY1000-E az iparágak széles skáláján hasznosítható, beleértve az általános gyártást, az anyagmozgatást és a csomagolást, hogy csak néhányat említsünk. Például a JSY1000-E ideális a pick and place alkalmazásokban használt robotkarokra való felszereléshez. Valójában szinte minden ügyfél, aki csökkenteni szeretné a helyet, a kábelezést és a költségeket, hozzáadott értéket teremthet projektjében az SMC JSY1000-E alkalmazásával.

Tudjon meg többet az SMC JSY1000-E-ről digitális katalógusunkban.

2023. dec. 21.