Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Fokozza az áramlást és minimalizálja a veszteséget az új SMC ferdeülékes szelepével

Fokozza az áramlást és minimalizálja a veszteséget az új SMC ferdeülékes szelepével

Az SMC új JSB sorozatú ferdeülékes szelepe számos kulcsfontosságú előnyt kínál az OEM-gyártók és a végfelhasználók számára egyaránt, egyesíti a hosszú élettartamot az alacsony nyomásveszteséget és a kompakt méreteket nagy áramlási sebességgel. Alkalmas gőzzel, vízzel és levegővel való használatra, a JSB áramlási profiljának optimalizálása biztosítja, hogy ez a helytakarékos szelep ugyanazt az áramlási sebességet tudja biztosítani, mint nagyobb társai, és ezáltal támogatja a rendszer energiamegtakarítását.

A JSB ferdeülékes szelepek ideálisak szinte bármilyen típusú folyadékszabályozó berendezéshez. A szelep tökéletes sterilizálási alkalmazásokhoz, például tej- és italtöltő gépekben, valamint az élelmiszer- és italszektor technológiai kazánjaihoz. Az orvosi és gyógyszeripari sterilizáló berendezések is kihasználhatják ennek előnyeit, akárcsak bármely gőzzel vagy forró vízzel történő mosási tevékenységet magában foglaló technológiai ágazati alkalmazás. Valójában az általános gyártási és automatizálási iparban számtalan olyan potenciális alkalmazás létezik, amelyek élvezik az SMC JSB ferdeülékes szelepek előnyeit, beleértve a víz/gőz fűtési rendszereket és a hőmérséklet-szabályozó eszközöket.

Hosszú élettartam

A nagy áramlási sebesség és a csökkentett nyomásveszteség mellett, a JSB sorozat további jelentős előnye a hosszú élettartam, akár lenyűgöző 10 millió ciklus levegővel vagy vízzel, és akár 3 millió ciklus gőzzel. Ez a tartóssági szint megbízható gépeket eredményez, csökkentve a berendezések meghibásodását és a későbbi javítási költségeket.

A kompakt méretekkel rendelkező burkolat további jelentős előnyt jelent. A gyártó- és feldolgozóüzemekben drága az alapterület, ezért a kisebb alkatrészek kiválasztása a teljesítmény csökkentése nélkül a tervezőmérnökök egyik kulcsfontosságú törekvése, mivel igyekeznek versenyelőnyöket elérni. Az SMC JSB sorozat magassága mindössze 121,3 mm-nél kezdődik, ami a szűk helyekre történő telepítést is elősegíti.

Könnyű tisztítás

A könnyű tisztíthatóság az egyik előfeltétel az olyan ágazatokban, mint az élelmiszeripar, az orvostudomány és a gyógyszeripar, ezért az SMC szakértő K+F mérnökeinek csapata keményen dolgozott azon, hogy minimalizálja azokat a helyeket, ahol a szelep felületén szennyeződés, törmelék vagy vegyi anyagok felhalmozódhatnak, csökkentve ezáltal a folyamat szennyeződésének lehetőségét. Ez a tervezési elv, amely magában foglalja a felesleges kiálló részek vagy a nehezen hozzáférhető területek elkerülését, biztosítja az egyszerű karbantartást is. Ezenkívül a JSB sorozatú ferdeüléses szelepek minden egyes alkatrésze cserélhető, tovább csökkentve a javítási költségeket.

Természetesen ezek közül az előnyökkel járó tervezési jellemzők egyike sem megy a teljesítmény rovására. Az SMC elveihez hűen a JSB sorozat hőszigeteléssel rendelkezik a végrehajtón, amely segíti a belső hőmérsékletet a kívánt tartományon belül tartani, ezáltal biztosítva az egyenletes és pontos teljesítményt.

2023. szept. 15.