Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Akár 62%-kal kevesebb sűrített levegő fogyasztás a következő generációs air management hub segítségével

Akár 62%-kal kevesebb sűrített levegő fogyasztás a következő generációs air management hub segítségével

A vezető ipari automatizálási és IIoT-specialista SMC a CO2-kibocsátás csökkentésének és az energiafogyasztás mérséklésének igényét a legújabb innovációjával, az AMS20/30/40/60 sorozatú sűrítettlevegő-kezelő rendszerrel kezeli. Ennek a forradalmian új levegőmenedzsment egységnek az alkalmazásával bármely vállalat, amely pneumatikus folyamatokat alkalmaz, akár 62%-os csökkentést érhet el a sűrített levegő fogyasztásában, ami mind a környezet, mind a nyereségesség szempontjából előnyös.

AMS20/30/40/60 A gyártó- és feldolgozóüzemek energiapazarlása nagyrészt olyan tényezőknek tulajdonítható, mint a levegőfogyasztás rossz ellenőrzése, a fel nem fedezett szivárgások valamint a készenléti és leállítási időkre nem optimalizált folyamatok. A következmények közé tartoznak a megnövekedett költségek, valamint a nem megfelelő karbantartási tervezés és intézkedések miatti váratlan problémák.

Problémamegoldó technológia

Az SMC következő generációs AMS20/30/40/60 sorozatának szabályozó, wireless hub és maradéknyomás-csökkentő szelep kombinációjával ezeket a problémákat kezeli. A levegőfogyasztás nyomon követése mellett, amely segíthet a túlzott használat és az anomáliák azonosításában, az új air management hubba beruházó légvezetékek nyomását és hőmérsékletét is nyomon követheti, hogy meghatározzák a gépek és gyárak alapparamétereit.

Az AMS20/30/40/60 által gyűjtött nagy felbontású adatok elemzése képezheti a megelőző intézkedések és karbantartási feladatok meghatározásának alapját. Ez azért fontos, mert a karbantartó csapatok gyakran nehezen tudnak konkrét légvezetékadatokat gyűjteni, ami elégtelen karbantartási intézkedésekhez és váratlan meghibásodásokhoz vagy energiafogyasztási csúcsokhoz vezet.

Mind a prediktív karbantartás, mind az állapotalapú felügyeleti stratégiák hasznát vehetik az AMS-nek, mivel az adatgyűjtés segít a szivárgások felderítésében, és digitális ujjlenyomatot ad az előnyös üzemi feltételekről. A rendszer a berendezés állapotát is figyelemmel kíséri, hogy elemezze az eltéréseket, és ezt követően csökkentse az állásidőt, a pazarlást és a korrekciós intézkedések szükségességét.

Nagyobb hatékonyság, kevesebb CO2 

A programozható automatikus nyomáscsökkentés és kikapcsolási idők révén az AMS20/30/40/60 lehetővé teszi a felhasználók számára a sűrített levegő és az energiafogyasztás csökkentését, javítva a folyamat hatékonyságát és csökkentve a sűrített levegő előállítása során keletkező CO2-kibocsátást. A jobb karbantartási képességek mellett a felhasználók a digitalizált telepítésből is profitálnak, amely lehetővé teszi a magasabb szintű és egyszerűbb vezérlést. Ez a képesség kihasználja az innovatív vezeték nélküli technológia előnyeit, amely könnyen integrálható, és nem igényel kommunikációs kábeleket.

A vezeték nélküli lehetőség rendkívül előnyös, mivel kiküszöböli a túl sok vezetéket tartalmazó, elektromosan bonyolult megoldások szükségességét és a kábelcsatlakozások hibalehetőségét. A vezetékes rendszerek emellett bonyolultabbá teszik az eszközkonfigurációs feladatokat, és PLC-t vagy edge szervert igényelnek, a nagy távolságokon történő kommunikáció pedig lassabb lehet.

Ezzel szemben az AMS20/30/40/60 a kevesebb telepítés és üzembe helyezés, a kevesebb kábelezés, valamint a kevesebb csatlakozó és forgócsatlakozó révén idő- és költségmegtakarítást egyaránt elősegít. A decentralizált rendszer kompatibilis az OPC UA-val a PLC nélküli közvetlen adatkommunikációs csatlakozáshoz, valamint az Ethernet I/P, Profinet és IO-Link eszközökkel. Egyetlen AMS20/30/40/60 hub használatával az ügyfelek akár 10 távoli egységet is csatlakoztathatnak, legfeljebb 100 m-es kommunikációs távolsággal.

Fenntartható megoldás

Az AMS20/30/40/60 sorozat olyan globális, fenntartható megoldás, amely a sűrített levegő bármely felhasználójának előnyére válik, függetlenül attól, hogy az alkalmazás az általános gyártás, az autóipar, a szerszámgépek, az elektronika, a csomagolás, a textilipar, az élelmiszeripar, az erdészet/papíripar vagy az élettudományok területén történik.

Az AMS20/30/40/60 rendszer IP65 vagy IP67 környezetvédelmi védettséggel rendelkezik, az alkalmazott szabályozó típusától függően.

2023. jan. 1.