Innovatív jó gyakorlatok robotokhoz az SMC-től
Egy robot vagy kobot használata esetén mindig kérdés az üzemeltetők megfelelő képzettsége. A robotika alapjainak megismerésére, vezérlési problémák megoldására rendkívül széles lehetőségeink vannak a különféle gyártók által kínált oktatásokon vagy felnőttképzés keretében. Visszatérve a hétköznapokba igaz a mondás, miszerint „a gyakorlat teszi a mestert”. Ehhez olyan valós életből merített alkalmazásokra van szükség, amellyel biztonságos környezetben, a megfelelő oktatási módszertan segítségével képezhetjük akár saját magunkat is.
Az SMC által kínált RTS-200 robotikai oktató eszköz egy különleges hardverplatform a tipikus robotműveletek gyakorlati elsajátításához. Egy sor olyan rendkívül gyorsan telepíthető alkalmazással rendelkezik, amelyeken keresztül a felhasználó számára lehetőség nyílik, hogy ezen technológiával kapcsolatos készségeit fejlessze.
Az rendszer kialakítása lehetővé teszi, hogy az oktatásban résztvevők az alapvető programozástól a különböző technológiák integrálásáig eljussanak, az egyszerű „pick and place” folyamaton túl beleértve az elektromos vezérlést, a pneumatikát, a vezérlőket, a számítógépes látást, az érzékelőket és egyéb funkciókat, ezáltal rendkívül széleskörű betekintést biztosítva a témába.
A tananyag rugalmas kialakítású, amely a felhasználó mind a kollaboratív, mind a hagyományos robotikai technológiában is lehetőséget biztosít a készségek fejlesztésére. A rendszer személyre szabható, amely lehetővé teszi a leginkább megfelelő didaktikai berendezés konfigurálását. Azon felhasználók számára, akik már rendelkeznek saját robottal, lehetőségük van arra, hogy saját maguk integrálják azt az adott környezetbe. Ha a felhasználó problémába ütközik a robot telepítése során, az SMC kollégái távoli hozzáféréssel bármikor készséggel állnak az ügyfelek rendelkezésére. Ha a felhasználó által választott modell megköveteli, lehetőség van biztonsági rendszer beépítésére is.
Az alapszintű gyakorlati feladatokon túl, mint a rajzolás és írás; „pick and place” folyamat; palettázás; raktározás és tárolás tartalmaz egyéb opcionális alkalmazásokat, amelyek a tanulási célokat kibővítik, ezzel magasabb tudás érhető el. Ezen alkalmazások:
- Pneumatika, munkadarab továbbítás
- Beépített érzékelők a munkadarab anyagának, méretének, színének és minőségének érzékelésére
- Gyártás kiszolgálás
- Alapanyagellátás, változó sebességű szállítószalag érzékelőkkel
- CNC gépkezelés (szimulált CNC)
- Összeszerelés
- Kollaboratív összeszerelés
- Végellenőrzés
Partnereink az SMC termékeket olyan lehetőségek megtalálására és létrehozására használják, amelyeket korábban nem gondoltak volna lehetségesnek. Fedezze fel Ön is a robotika számára kínált legfontosabb megoldásainkat: együttműködő, innovatív, kompakt, könnyű és tartós, egyszerű és rugalmas. Biztosítsa robot kezelői és programozói számára a piacképes gyakorlati tudást, képezze az SMC RTS-200 oktatóberendezéssel az ipari automatizálásban dolgozó szakembereit.
„Képezzük együtt a jövő szakembereit!” – Nagy Zsigmond műszaki vezető
2022. okt. 24.