Teljeskörű megoldások a szerszámgépipar kihívásaira
A szerszámgépipar a hardvertechnológia és a szoftveralkalmazások fejlődésével együtt fejlődött. Ennek eredményeképpen a gépek gyorsabbá, intelligensebbé és ezáltal sokoldalúbbá váltak. Az SMC-nél úgy fejlesztettük megoldásainkat, hogy azok képesek legyenek megfelelni a kihívásoknak, és ezáltal szállítsuk azt az előnyt, amelyre partnereink gépeinek szüksége van. Olyan megoldásokat, amelyek nagy pontosságot biztosítanak; amelyek hosszú üzemidőt bírnak ki; vagy olyan alacsony energiafogyasztású elemeket, amelyek hozzájárulnak a magasabb fokú energiahatékonysághoz. A sűrített levegő, hűtőközegek vagy más folyadékok megfelelő szűrését és felügyeletét biztosító termékektől kezdve a rendkívül megbízható hőmérséklet-szabályozó hűtőkig.
A sűrített levegő minősége alapvetően befolyásolja a termelés minőségét, és teljesítményét. Megfelelő minőségű levegő használatával nem csak a termelésének eredményét javítja, hanem a gyártásban található pneumatikus elemek élettartamát is, ezáltal csökkentve a költségeit. A precíz előkészítés az ipari automatizálás pneumatikus rendszereiben kiemelkedő fontosságú, amihez elengedhetetlen a megfelelő levegőelőkészítő egység alkalmazása. A levegőelőkészítő egységek elemeinek közös célja, az adott alkalmazás igényeinek megfelelően a sűrített levegő minőségének/paramétereinek beállítása. Az SMC az alapításától fogva foglalkozik szűréstechnikával, folyamatosan biztosítani tudjuk az aktuális előírásoknak megfelelő, vagy azokon túlmutató levegőminőséget.
A megfelelő minőség eléréséhez tudnunk kell mérni a gépeink paramétereit, legyen szó nyomás, áramlás, vagy akár pozíció méréséről. A precizitás alapja, hogy kellő pontossággal tudjuk követni a számunkra fontos értékeket. Ezeknek az adatoknak a mérése lehet olyan pontokon, ami könnyen hozzáférhető, viszont egy olyan berendezésben, ahol teljesen elzárva történik a megmunkálás, távolról kell figyelemmel kísérni a történéseket. Az SMC kínálatában megtalálható minden olyan kijelzővel ellátott, és kijelző nélküli adatgyűjtő távoli egység, amivel ezeket a kihívásokat le lehet küzdeni. A szenzorjainkat úgy terveztük, hogy megfeleljenek az egyéni igényeknek. Konfiguráláskor kiválaszthatjuk azt a mérési tartományt, ahol a szenzort használni szeretnénk, a kimenet lehet NPN/PNP, feszültség, áram vagy akár IO-Link is.![](//static.smc.eu/binaries/content/gallery/smc_cee/hu_local/articles/machinetooling/zse20-f-ise20-i-o_link_image_ch.jpg/zse20-f-ise20-i-o_link_image_ch.jpg/hippocms%3Amedium)
A pozíció mérése szintén fontos feladat, így arra is kérdés a megfelelő megoldás megtalálása. Az SMC kínálatában erre is rendelkezésre áll több lehetőség is. A D-MP sorozat közvetlenül a munkahenger jeladó hornyába szerelve meg tudja mondani, hogy az milyen pozícióban van, akár 0,1mm pontossággal. Ha ennél pontosabban kell mérni a pozícióhelyzetet az sem jelent problémát, ugyanis a CEP1 sorozatú mérőhengereink akár 0,01mm pontossággal működnek. Ezeken túl a LAT3 sorozatú kártyamotorunk 6N-os erő kifejtésére képes 5 µm-es ismétlési pontosság mellett.
A munkadarabokat mozgatni is kell, ami különböző módszerekkel lehet megvalósítani. Ezek közül az egyik a vákuumos megfogás. Az SMC vákuumejektorai nem csak előállítják a szükséges vákuumteljesítményt, mindezt energiahatékonyan teszik. Erre nagyon jó példa a ZL6-os ejektorunk, ami az energiahatékony opcióval akár 90%-os levegőmegtakarítást érhet el 600l/perc elszívás mellett. A megfogott munkadarabot szállításáról is gondoskodnunk kell, amire alkalmazhatók pneumatikus és elektromos hajtásaink is. De mi van akkor, ha a vákuumos megfogás nem lehetséges, mert például a munkadarabon furatok vannak? Amennyiben mágnesezhető anyagról van szó a MHM sorozatú mágneses megfogó akár 1000N tartóerő kifejtésére is képes.![](//static.smc.eu/binaries/content/gallery/smc_cee/hu_local/articles/machinetooling/zl6-001.jpg/zl6-001.jpg/hippocms%3Amedium)
A fémmegmunkálás egyik velejárója a forgács képződés, amit valamilyen módon el kell távolítani a munkadarabról és a gépről egyaránt. Ezt hagyományos módon lefúvópisztollyal történik. Ezen egységek felszerelhetők különböző fúvókákkal, amivel az alkalmazásunkhoz igazíthatjuk a pisztolyunkat. Az SMC kínálatában megtalálható a hagyományos kialakítású darabok mellett a Nagyenergiájú változat is, ami kialakításának köszönhetően 3X nagyobb csúcsnyomáson 87%-kal kevesebb levegő használata mellett képes lefújni megegyező mennyiségű forgácsot.
A megmunkálás során szükség lehet különböző hűtések kialakítására is. Az emulziós oldatokat nem minden anyag viseli el, így azt a megfelelő helyre sem képes minden eszköz eljuttatni. Az SMC ZH-X338 kompatibilis ezzel a közeggel, és akár 880 liter folyadékot feltud szívni percenként. A lézerrel végzett megmunkálás során szintén szükség van a megfelelő hűtés kialakítására. Kínálatunkban egyaránt megtalálhatók az energiatakarékos Thermo-Chiller hűtőberendezések, és a rendkívül pontos, rezgésmentes hőmérséklet-szabályozásra fejlesztett, Peltier-elemekkel ellátott Thermo-Con temperálóberendezések. Standardként levegő-, és vízhűtés áll rendelkezésre a hulladékhő elvitelére.![](//static.smc.eu/binaries/content/gallery/smc_cee/hu_local/articles/machinetooling/ibg-006.jpg/ibg-006.jpg/hippocms%3Amedium)
Végső soron azon dolgozunk, hogy lefedjük az összes különböző esetet és kihívást, amellyel ez az iparág nap mint nap szembesül. Ami még ennél is fontosabb, hogy az ügyfeleink részére a világ 83 országában 500 SMC irodából álló globális hálózatunk áll rendelkezésére, mert az SMC-nél arra törekszünk, hogy közel legyünk partnereinkhez, a lehető legjobb támogatást adva.
Az SMC a korábbiakban bemutatott eszközök felhasználásával képes egyetlen beszállítóként a szerszámgépipar területén felmerülő valamennyi feladatra megoldást biztosítani, legyen az forgácsolás, termék átrakás, lézervágás, stb. Kérdésekkel, tanácsokért, közös megoldásokért keresse bátran kollégáinkat.
2021.08.31.