Bemutatkozik a moduláris levegőelőkészítő egységek új generációja, az AC-D sorozat
A maximális teljesítmény elérése érdekében kulcsfontosságú a megfelelő előkészítés. Egy sportoló sem tud megnyerni egy versenyt kemény edzések nélkül, vagy egy diák nem tud sikeresen átmenni egy vizsgán hosszas tanulás nélkül. Hasonlóképpen, egyetlen gép sem működhet megfelelően hosszú ideig anélkül, hogy tervezője megfelelően végezné a munkáját, élvonalbeli alkatrészeket használna, a bevált technológiai gyakorlatot követné, vagy akár a megfelelő támogató eszközöket használná, amelyek segítenek a tervezőknek az innovatív megoldások megtalálásában. Sőt, a mai körülményekre már önmagukban tekinthetünk úgy, mint egy nagy tesztre. A precíz előkészítés az ipari automatizálás pneumatikus rendszereiben kiemelkedő fontosságú, amihez elengedhetetlen a megfelelő levegőelőkészítő egység alkalmazása.
A levegőelőkészítő egységek elemeinek közös célja, az adott alkalmazás igényeinek megfelelően a sűrített levegő minőségének/paramétereinek beállítása (szűrés – ami olykor több fokozatú is lehet, nyomásszabályozás, alkalmazástól függően kenés + további opciók, mint nyomásfigyelés). Az így kapott sűrített levegő minősége az ISO 8573-1 szerint osztályokba sorolható, a korábbiakban említett részecske- és folyadékmaradékok koncentrációinak szintje szerint. Ugyanilyen fontos követelmény az elemek felépítése és a nagy átáramlás is, a nyomásveszteség minimalizálása, az energiahatékonyság és a fenntarthatóság javítása szempontjából.
Az innovációs stratégia részeként az SMC bevezette a moduláris levegőelőkészítő egységek új generációját, az AC-D sorozatot. A korábbiakkal ellentétben ez a sorozat egy új megközelítést alkalmaz, hogy biztosítsa a specifikációknak megfelelő levegő minőségét a gépekben. Az új elemek ebben a sorozatban a nagy kapacitású moduláris szűrő (AFF-D), a mikroszűrő (AM-D), a szubmikroszűrő (AMD-D) és a szagszűrő (AMK-D). A korábbiakhoz képest nem változott meg sem a szilárdrészecske szűrésének szintje (AFF-D: 1 μm, AM-D: 0,1 μm és AMD-D: 0,01 μm), sem a kiszűrt kondenzátum mennyisége. Az új, alapértelmezett paraméter az ISO 8573-1 szerinti sűrítettlevegő-minőségi osztályérték (a minőségi osztályt akkreditált laboratórium tanúsítja), amelyet a sűrített levegő ezen elemek együttes alkalmazásával fog tudni teljesíteni. Egy ilyen konfigurációs példa és az elért osztály az alábbi táblázatban látható. Ezenkívül ezek az új szűrők sokkal kisebbek és könnyebbek, mint a korábbi verziók, és a finomabb szűrők átáramlási értéke 50%-kal nőtt. Ugyanez a tanúsított sűrítettlevegő-kezelés a nagyobb méretű szűrőkkel is elérhető, akár 14,5 m3/perc átfolyással, amelyek közvetlenül a főágba is beépíthetők.

Az új, nagy kapacitású szűrők nem az egyetlen innováció az AC-D sorozatban. Első pillantásra az új, monolitikus design és a modularitás a szembetűnő. Az AC-D sorozatú moduláris egység minden szűrője átlátszó csészével rendelkezik, ami nem csak a szokásos szűrőket jelenti (AF-D sorozat: 5 μm, AFM-D: 0,3 μm és AFD-D: 0,01 μm), amelyek az előző generációban is ilyen csészével rendelkeztek, hanem az ISO 8573-1 szerinti módosítással rendelkező, nagy kapacitású szűrőket is. A felgyülemlett kondenzátum így minden oldalról jól látható. Az AL-D olajzón is egy teljesen átlátszó csésze található, amely jelenleg csak korlátozott számú alkalmazásban használnak. A szűrőbetét cseréje, vagy az eszköz olajjal való feltöltése egyszerűen megoldható, szerszámok nélkül. Ugyanakkor, ha a csészét eltávolítjuk, a szűrőbetét a helyén marad, nem szükséges kicsavarni a szűrőtestből. Ez nem csak a cseréhez szükséges időt takarítja meg, hanem a termék alatti, a karbantartáshoz szükséges teret is.

Az AC-D termékcsalád új típusú kiegészítőket is kínál. Ezek például az új csatlakozók, leágazóelemek, nyomásérzékelők vagy alsó kimenettel rendelkező nyomáskapcsolók. Ezekből el lehet helyezni akár több darabot is egy előkészítő egységben, ezáltal több, egymástól különböző nyomású ágat létrehozva.
Energiahatékonyság és fogyasztásfigyelés
A gép sűrítettlevegő-fogyasztásának nyomon követése nemcsak a gyártás során, hanem például technológiai szünetekben vagy gyártásközi megszakítások idején is előfeltétele a hatékony energiafelhasználásnak, hacsak nem történik meg a sűrített levegő teljes lezárása. Ezért az AC-D sorozattal együtt bevezetésre került egy új típusú digitális áramlásmérő, a PF3A sorozat, digitális és analóg kimenettel és IO-Link kommunikációval, amelyet az AC-D egységbe való moduláris integrációra terveztek, ugyanazokkal a csatlakozó elemekkel, mint bármelyik másik elemnél. Természetesen a gép automatikus nyomásszabályozása is megoldható, mint az AC-D sorozat korábbi változatainál is, az ITV sorozatú elektro-pneumatikus nyomásszabályzóval, és a nagyobb átáramlású alkalmazások esetén a VEX sorozat beépítésével.
Gyártja SMC Vyškov
Az új AC-D sorozat jelenleg 20-40 méretekben érhető el G 1/8" és G 1/2" csatlakozó menettel, illetve tavasszal a G 1" is bekerül a sorozatba. Ugyanebben az időszakban ezeknek az egységeknek a gyártása a vyškovi SMC gyártóüzemben is megkezdődik. Az online konfiguráció lehetősége, a 3D modell letöltése, az SMC PneuDraw programba importálása és kapcsolás rajzolása, valamint az online megrendelés, természetesen ennél a sorozatnál is elérhető. Az SMC története a szinterezett fém szűrőbetétek gyártásával kezdődött, és bár a mai portfólió sokkal szélesebb, az új AC-D levegőelőkészítő egységek követik hagyományainkat, és új normákat határoznak meg a sűrítettlevegő-előkészítésben.

2021. ápr. 23.