Lineáris elektromos hajtások motor nélküli kivitelben a megszokott Japán minőségben.
A nagy termelékenységű gyártóberendezések elterjedésével egyre inkább előtérbe kerülnek a precíz és gyors lineáris hajtások. A sebesség és a pozíció programból történő megváltoztatása rugalmas, és adaptív rendszert hoz létre, csökkenti a ciklusidőket, és a selejtszámot.
Egy elektromos munkahenger kiválasztása önmagában nem egy egyszerű feladat. Ki kell választani a megfelelő formai kialakítást, a becsült terhelések alapján meg kell határozni az építési méretet és a motor teljesítményt. Utána egyeztetni kell a tervező kollégákkal és a PLC programozóval, hogy mindez hogyan illeszthető a folyamatirányító rendszerhez. A gépész tervezők a feladat első részével általában jól boldogulnak, de amint a villamos rendszer és annak kialakítása kerül szóba átengedik a kezdeményezést a villamos munkatársaknak. A villamos tervezők és a PLC programozók pedig szeretik az ismert, kipróbált és már jól bevált eszközöket használni, ezzel is elkerülve a későbbi csapdahelyzeteket.
Egy hajtás, sokféle választható motor
Az SMC éppen ezért elektromos munkahengereit és elektromos aktuátorait motor nélkül is tudja szállítani.
A méretezés leegyszerűsödik, a gépész tervezőnek csak a behajtó nyomatékot és fordulatszámot kell megadnia. A motort és a vezérlőt a villamos tervező választja ki. A PLC programozó pedig boldog, hiszen a saját már megírt és lepróbált moduljait tudja használni.
A gépész tervezőnek már csak a megfelelő motorperem és tengelykapcsoló kiválasztása a dolga, amelyhez az SMC a legtöbb szervomotor gyártó termékével kompatibilis gyári megoldást kínál.
Számos motorgyártó termékeivel kompatibilisek vagyunk mint például Mitsubishi, Beckhoff, OMRON vagy Siemens.
![](//static.smc.eu/binaries/content/gallery/smc_cee/hu_local/articles/motorless/illusztracio.jpg/illusztracio.jpg/hippocms%3Ainline)
Így összességében a hajtás a jól megszokott Japán minőség, a vezérlés pedig szintén a jól megszokott preferált márka.
A tervezéshez és kiválasztáshoz az SMC ingyenes kiválasztó szoftvert és hozzá kapcsolódó támogató videót biztosít, amelyeket megtalál honlapunkon.
Általános célú mechanikus hajtások.
A mechanikus hajtások tolórudas, megvezetett tolórudas és csúszószánas kivitelben készülnek. Az előzőek csak golyósorsós hajtással, az utóbbiak golyósorsós és fogazott szíj hajtással egyaránt elérhetők.
![](//static.smc.eu/binaries/content/gallery/smc_cee/hu_local/articles/motorless/tablazat.jpg/tablazat.jpg/hippocms%3Ainline)
Nagy terhelhetőségű hajtások
Külön említést érdemel a LEJS100-X400 típus. Ez a típus az SMC a legnagyobb és legerősebb motor nélküli hajtása.
Vízszintesen max. 400kg mozgatására,
függőlegesen max. 80kg emelésére használható.
Standard lökethosszai 500,1000 vagy 1500mm.
A hajtó golyósorsó menetemelkedése 10, 25 vagy 50mm.
Az elérhető maximáslis sebesség 2300mm/s
Többtengelyes handling rendszerek
A LEFS hajtások jól használhatóak XY hajtások asztalaihoz, szükség esetén plusz vonszolt megtámasztással. Szükség esetén a Z tengelyt a LEYG sorozatból érdemes választani. Végül további tengelyek, pl. forgatók vagy megfogók az SMC zárt hurkú léptetőmotoros hajtásaival elérhetőek.
Az SMC kínálatából könnyen és egyszerűen konfigurálhatók olyan hajtások, amelyek a különböző iparágban lehetővé teszik a jó minőségű és nagy élettartamú berendezések gyártását. Ezek a hajtások más gyártók vezérléseivel kiválóan összeépíthetők, és azt a gyors, rugalmas és biztonságos gépgyártást teszik lehetővé, amely a mai iparunkat jellemzi.
Motor nélküli elektromos hajtásainkról további tájékoztatást kaphat a www.smc.hu weboldalon, illetve keressen minket az elérhetőségeinken!
![](//static.smc.eu/binaries/content/gallery/smc_cee/hu_local/articles/motorless/hirdetes.jpg/hirdetes.jpg/hippocms%3Ainline)
2020.11.01.