Élettudományra optimalizált automatika
Az SMC a világ automatizálási iparának vezető vállalataként az élettudomány és az orvostechnika számára is fejleszt és gyárt kiváló minőségű és innovatív termékeket.
Globális értékesítési és szolgáltatási hálózatunkkal a világ 83 országában elérhetők vagyunk. 33 gyárunk gondoskodik arról, hogy termékeink mindenütt mindenben megfeleljenek az ügyfeleink igényeinek, és mindig időben rendelkezésre álljanak, bárhol is van rájuk szükség.
Több mint 700.000 terméket kínálunk a hagyományos pneumatikán túl olyan területekre, mint pl. a robotika, mikrofluidika, hőmérséklet szabályzás, agresszív vagy nagytisztaságú gázok ás folyadékok kezelése.
Orvostechnikai eszközök esetén különösen fontos a kiváló minőségű és megbízható termékek használata. Ezeknél az eszközöknél elvárás a hosszú élettartam, a karbantartás-mentesség, az üzembiztos működés, a magas ismétlési pontosság, valamint a letisztult design, melyek mind jellemzik az SMC termékeit.
Elsősoran az alábbi területekre javasoljuk alkatrészeinket, legyen az humán vagy állatgyógyászat:
- Laboratóriumi elemző automaták (különféle analizátorok)
- Fogászati alkalmazások
- Sterilizáló és fertőtlenítő készülékek
- Oxigén koncentrátorok
- Röntgen és MRI berendezések
- Kompressziós ápolás (klinikai vérnyomásmérők)
- Egészségügyi oktató szimulátorok
- Lézer alkalmazások
- Gyógyszeripar
![](//static.smc.eu/binaries/content/gallery/smc_cee/hu_local/articles/medical-edited_v2.jpg/medical-edited_v2.jpg/hippocms%3Ainline)
LVM folyamatszelepek
A folyamatszelepek többek között az analitikai mérőkészülékekben kerülnek felhasználásra, mint például a vérelemző, illetve vizeletelemző készülékek, amelyekben elsődlegesen a minta és/vagy a méréshez használt reagens kiadagolásában van szerepük.
Az LVM szériába tartozó szelepek kompakt, közvetlen működtetésű, 2 illetve 3 csatlakozóval ellátott vegyszerálló mágnesszelepek. Egyedi kialakításuknak köszönhetően rendkívül kisméretű holttérrel rendelkeznek. A kiváló vegyszerállóság miatt alacsony a karbantartás igényük. Élettartamuk az SMC által végzett tesztek alapján több mint 10 millió kapcsolás.
Az átfolyási keresztmetszet tartománya a mikrofluidikai felhasználásoknak megfelelően 0,8mm – 2mm méretű, és a kapcsoláskori térfogatváltozás (kiadagolt mennyiség) 0,01 µl-nél is kevesebb. Akár mobil készülékekbe is építhetők, mivel az energiafogyasztásuk energiatakarékos kivitel esetén kevesebb, mint 1 W. A folyadékkal érintkező részek anyagminősége PEEK, illetve 3 féle membránanyaggal konfigurálható: EPDM, FKM, FFKM (Kalrez®). Ennek köszönhetően az agresszívebb vegyszerekkel való kompatibilitás is elérhető.
LPV csípőszelep (Pinch valve)
Az elektromos csípőszelepek széles körben használhatók az élettudományok területén. Ilyen szelepek használatával elkerülhető, hogy a folyadék érintkezzen a szeleppel, így biztosan nem alakulhatnak ki véletlenszerű szennyeződések, és teljesülnek a szükséges higiéniai feltételek. Az LPV szériába tartozó csípőszelepek kompaktak és holttér mentesek, ami könnyű és alapos tisztítási folyamatot tesz lehetővé. A szelep speciális kialakítása révén a tömlők gyorsan és könnyen csatlakoztathatók vagy cserélhetők.
A szelephez 3 mm és 4 mm külső átmérőjű rugalmas szilikon csövek csatlakoztathatók, melyek jól bírják a gyakori alakváltozással járó terhelést.
HECR Thermo-Con hőmérséklet-szabályozó berendezés
Hőmérséklet-szabályozásra az élettudományok területén is szükség van. Elsősorban lézerrel végzett műtétekhez használják őket, ahol a hőmérséklet pontos beállításával érhető el a megfelelő stabilitású lézernyaláb.
A HECR széria hőmérséklet-szabályozóival precízen lehet szabályozni hőforrások, illetve hűtőközegek hőmérsékletét. A hőmérséklet beállítása Peltier termoelemmel, a termoelektromosság elvét használva valósul meg, mellyel a beállított hőmérsékleten ±0,01 °C hőstabilitás érhető el 10 – 60 °C hőmérséklettartományon.
Alaplapok (Bonded Layer Manifold)
Az élettudományok területén kiemelt jelentősége van a minél kisebb méretnek és a helytakarékos megoldásoknak. Így merül fel az igény a csatlakozók és vezetékek kialakításának és helyigényének minimalizálására. Mind az analizátorok, mind pedig az egyéb orvostechnológiai berendezések esetében a folyadékokat, illetve gázokat bonyolult csőhálózatokon, csatornákon keresztül kell áramoltatni, melyek jelentős helyet foglalnak a berendezésben.
A ragasztva rétegelt alaplapok olyan egyetlen tömbbe integrált "folyadékáramkörök", amelyekben a folyadékok és gázok az erre a célra kialakított csatornákban áramolhatnak, így olyan speciális esetekben is kiválóan használhatók, amikor külső csövek, szelepek, csatlakozók és egyéb szerelvények számára már nem áll rendelkezésre elegendő hely. Ezek a tömbök külön lapokból (rétegekből) épülnek fel, amelyekbe a különféle folyadékjáratokat marással alakítják ki. Ezt követően az egyes rétegeket pontosan egymásra illesztik és pontos nyomás és hőmérséklet mellett összeragasztják. A kompakt megoldáson túl nagy előnye a rendszernek, hogy nagyobb áramlási sebesség mellett sem alakulnak ki folyadékörvények a csatornákban, így növelni lehet a készülék sebességét és hatékonyságát.
További SMC megoldásokról az smc-fluidcontrol.hu honlapunkon tájékozódhat.
2020.06.01.