Biztonságtechnika autóipari alkalmazásokoz
Napjaink korszerű üzemeiben az üzembiztonság mellett ugyanolyan nagy hangsúlyt fektetnek a termelő cégek a felhasználói biztonságra is. Ezekben az üzemekben gyakran találkozunk présgépekkel, megmunkáló állomásokkal, gyorsan mozgó robotokkal, szállítópálya rendszerekkel, vagy magas nyomású rendszerekkel. Ezek az említett applikációk jelentős veszélyeket hordoznak magukban. A hagyományos automatizálási eszközök megbízhatósága az említett magas kockázatot jelentő alkalmazások esetén már nem elegendő. Az SMC folyamatosan bővíti minősített biztonsági termék portfólióját, hogy ezzel segítse ügyfeleit az ISO 13849-1 vezérlőrendszerek biztonsága szabványnak megfelelő gépek gyártásában és üzemeltetésében.
A biztonságos működtetés megköveteli a végrehajtó elemek és a vezérlő egységek közötti megbízható kommunikációt. A PROFIsafe az általánosan használt Profinet, vagy Profibus rendszerre épülő biztonsági protokoll, ugyanazt a fizikai hálózatot használja, viszont más kommunikációs réteget. A meglévő buszprotokollt nem zavarva továbbít a gépbiztonságot érintő üzeneteket.
Termelés során a gép üzemeltetőjére folyamatos veszélyt jelentenek a gép mozgó alkatrészei, így a megbízható működés mellett azok gyors megállítása, energiamentesítése vagy biztonságos pozícióba állítása is fontos tényező. Ennek tükrében az SMC biztonságtechnikai elemei között fontos szerepe van a minősített biztonsági szelepsziget vezérlőnek és szelepszigetnek. A vezérlő az autóipari gyártóknál már széleskörben használt, megbízható EX245-ös típuson alapul, PROFIsafe protokollon keresztül kommunikál. Megfelel az IEC61508/IEC62061 SIL 3 szabványoknak, és segítségével megvalósíthatók ISO 13849 Pl.e teljesítményszintnek megfelelő kapcsolások is.
A hagyományos Profinet hálózatoknál az elektromos eszközök és szelepek biztonságos lekapcsolásáról egy Biztonsági I/O (Safety I/O) gondoskodik. Ez a különböző szenzorok és vezérlők beérkező jelei alapján közvetlenül felel a szelepek elektromos tápellátásáért. PROFIsafe kommunikáció csak a Safety PLC és a Biztonsági I/O között valósul meg. Több zónás biztonsági rendszer létrehozása pedig csak több hagyományos vezérlő és szelepsziget alkalmazásával valósítható meg, még akkor is ha ezek közül bizonyos szelepszigetek csak egy szelepállomással rendelkeznek.
A PROFIsafe protokollal kommunikáló SMC szelepvezérlő kiváltja a korábban említett Biztonsági I/O egységet. A PROFIsafe kommunikáció közvetlenül a Safety PLC és az EX245-ös egység között történik. A vezérlő biztonsági I/O-ként kezeli a szelepkimeneteket, és vészleállás esetén a szabványnak megfelelő módon áramtalanítja azokat. A 24 biztonsági szelepkimenet zónákra bontott, így megvalósítható egy többzónás biztonsági rendszer, amelyben a zónák egymástól függetlenül is működni tudnak. Külön biztonsági zónaként az egységhez illeszthetők digitális kimeneti modulok, amelyekkel további 64 biztonsági jel működtethető. Hasonlóan kiterjeszthető az egység digitális bementi modulokkal is, amelyek alkalmasak a diagnosztika érzékelőinek bekötésére, viszont ezek nem számítanak biztonsági bemenetnek.

A gépeken, cellákon elhelyezett egyéb biztonsági eszközök (fényfüggönyök, zárak, szkennerek, stb.) jeleit is Biztonsági I/O-val kell összegyűjteni, amelyre az EX245 PROFIsafe modulon elhelyezett négy biztonsági bemenet tökéletesen alkalmas. Ilyen módon egy gép biztonsági ki- és bemenete összegyűjthető egyetlen vezérlőegység beépítésével, így csökkenthető a szükséges eszközök száma és ezzel a biztonsági kör megvalósításához szükséges ráfordítás is.

Az ISO 13849 szabvány magasabb teljesítmény szinteken előírja a kétkörös biztonsági rendszer meglétét, illetve a biztonsági elemek állapotáról történő visszajelzést, és ezen elemek rendeltetésszerű működésének tesztelését is.
Az SY szelepcsalád tökéletes kiegészíti az EX245-ös vezérlőmodult, a két elem segítségével kialakítható a megfelelő biztonságot nyújtó szelepsziget. A szeleptípus három testméretben (SY3000, SY5000, SY7000) érhető el a levegőigény függvényében. Moduláris kialakításának köszönhetően változatos konfigurációk készíthetők, akár több szelepméret kombinálásával. A biztonsági funkció ellátását olyan kialakítások segítik, mint a vezérlő-levegő kapcsoló szelepállomás (nyomáskapcsolóval, vagy tolattyúérzékelővel).


A tolattyúérzékelővel ellátott útváltó szelepekkel felügyelhető a szelepek kapcsolási állapota. A véghelyzetben rögzített tolattyúk, illetve a rugós visszatérítés biztosítja, hogy a szelepek felvegyék a biztonságos alapállapotukat. Az SY szelepcsalád több mint 200 millió ciklusos élettartamával hosszútávú megoldást kínál pneumatikus rendszerek működtetésére.
Bármilyen felmerülő kérdés esetén bátran keresse fel szakértőinket, akik örömmel állnak rendelkezésére.

2019. okt. 1.