Professzionális hőmérséklet-szabályozási megoldások
Az SMC az automatizálási piac vezető beszállítójaként az 1970-es években a félvezető ipar fejlődésének köszönhetően, annak fő igényeként kezdett el hőmérséklet-szabályozó berendezéseket gyártani.
Fejlesztéseinknél a félvezetőgyártás során elvárásként támasztott kiemelkedő hőmérséklet-stabilitást tartottuk szem előtt . Eszközeink jellemzően ±0,1°C pontossággal rendelkeznek állandó hőterhelés mellett. Jelenleg többféle közeg hűtése/fűtése lehetséges, pl. víz, desztillált víz, glikolos oldatok, fluorinált folyadékok.
Készülékeink magukba foglalják az összes alkotóelemet amik a hőmérséklet-szabályozó körben szükségesek – szivattyú, hőcserélő, tartály – így kompakt, kulcsrakész megoldást szállítunk.
Az SMC az Ipar 4.0 technológiai elvárásainak is megfelel. Standard megoldásként RS-485 csatlakozás áll rendelkezésre az eszközeink távoli szabályozására, természetesen a digitális be/kimentek, illetve a helyi beállítási lehetőségek mellett. Készülékeink továbbá fejlett öndiagnosztikai lehetőségekkel vannak felvértezve, így a rendszer rendellenes működése gyorsan azonosítható.
Az SMC termékeinek egyik jelentős ismérve többek között a helytakarékosság, ennek megfelelően vannak 19” rack szekrénybe telepíthető kivitelű készülékeink is. Ezáltal több eszköz is könnyen egymásra telepíthető, ami további alapterületcsökkenést tesz lehetővé.
További előny az SMC hőmérséklet-szabályozók használatának, hogy a világon szinte mindenhol elérhető szervíztámogatás is. Természetesen évről-évre növekedik a támogató szervízpontok száma.
Kínálatunkban egyaránt megtalálhatók az energiatakarékos, kompresszoros Thermo chiller hűtőberendezések, és a rendkívül pontos, rezgésmentes hőmérséklet-szabályozás érdekében fejlesztett, Peltier-elemekkel ellátott Thermo-con temperálóberendezések. Alapértelmezetten levegő, vagy vízhűtés áll rendelkezésre a hulladékhő elvitelére. Itt érdemes kiemelni, hogy a mai légkondícionált csarnokok világában egyre nagyobb jelentőséggel bírnak vízhűtéses eszközeink, melyek a gyártóterületek számára nem termelnek extra hőmennyiséget.
Az SMC portfólióját egy sor innovatív fejlesztés teszi teljessé, például a szivárgásmentes és karbantartást nem igénylő mágneses hajtású szivattyúk, a hűtésre és fűtésre szolgáló két analóg vezérlésű expanziós szelep, az inverter technológia, mely szabályozza a hűtőkompresszor, a szivattyú és a ventilátor fordulatszámát. De itt érdemes megemlíteni a vegyi anyagok közvetlen temperálására szolgáló, PFA csatlakozókkal ellátott, vegyipari Thermo-con berendezéseket vagy a CVD (chemical vapour deposition) folyamatokhoz és elemzésekhez használható, rendkívül pontos Peltier-elemes vízfürdőket.
Nemcsak a félvezetőipar számára kínál hőmérséklet-szabályozó berendezéseket az SMC. Egyik kiemelt fejlesztési irány jelenleg a lézertechnika, mint robbanásszerűen fejlődő iparág, ahol a magas minőségi követelmények, és a minél magasabb rendelkezésre állás miatt az SMC a megbízható, és keresett partner.
A Peltier-elemes szabályzású termékeink kifejezetten a rezgésmentes, nagy hőmérséklet pontosságot igénylő, kisebb hűtési/fűtési teljesítményű alkalmazások számára ideális, pl. diagnosztikai eszközök – elektronmikroszkópok, lézerhűtés, röntgencső hűtés.
Természetesen a hétköznapi hőmérséklet-szabályozási feladatok számára is ideális megoldás az SMC termékcsaládja. Különböző iparági területeken különféle igények merülnek fel, melyekben rendelkezésre állunk az optimális megoldás kialakításában. Célunk, hogy partnerként segítsük megrendelőinket a tervezési fázistól a kivitelezésig, komplett megoldásokat szállítva.
Ennek érdekében többféle szolgáltatással állunk rendelkezésre. Az első és egyik legfontosabb a hőveszteség mérés, amely során a helyszínen felmérjük a tényleges teljesítményt, illetve a rendszer nyomásesését normál üzemi feltételek mellett.
A mérés alapján az adatok, illetve a környezeti feltételek birtokában pontosan kiválasztható a szükséges hőmérséklet-szabályozó eszköz mérete, illetve a többféle rendelkezésre álló szivattyú közül kiválasztható az optimális nyomású megoldás. Az üzemeltetési adatok birtokában segítséget tudunk nyújtani továbbá a rendszer TCO, illetve ROI számításában.
Az SMC kínálatában megtalálhatók a három invertert (szivattyú, kompresszor, ventilátor) tartalmazó eszközök. A három inverternek köszönhetően jelentős megtakarítás érhető el a hagyományos ki-be kapcsolással vezérelt berendezésekkel szemben.![](//static.smc.eu/binaries/content/gallery/smc_cee/hu_local/articles/hx/hrs-r_image_ch.jpg/hrs-r_image_ch.jpg/hippocms%3Amedium)
Példaként, a HRSH250-A-20 típusunk 34%-al kevesebb energiát fogyaszt a hasonló 25kW hűtési kapacitással rendelkező, más inverter nélküli thermo-chillerekkel szemben, 32°C környezeti, 20°C keringtetett víz hőmérséklet, 200V / 60Hz, és 60 L/min átáramlás esetén.
További energiamegtakarítás érhető el az alkalmazásnak ténylegesen megfelelő méretű berendezések használatával. A már előbb említett hőveszteség mérés során több esetben tapasztaltuk, hogy a berendezések túlméretezettek, így pl. találkoztunk már 10-szeres túlméretezéssel is.
A lézervágó berendezések esetében több különböző hűtési hőmérséklet szükséges a technológia számára (pl. oszcillátor, optika). Ennek érdekében az SMC kifejlesztette a HRL sorozatot, amely 2 különálló hűtőkört valósít meg egy hűtőkompresszorral, természetesen a fent említett inverteres technológiával a lehető legnagyobb energiahatékonyság érdekében.
Egyes iparágak, mint az élelmiszeripar számára fontos tulajdonság a környezeti ellenállóság a folyamatos takarítási munkáknak köszönhetően. Az SMC ennek az igénynek eleget téve fejlesztette ki a meglévő HRS sorozatra épülő HRS-R sorozatot, amely IP54 kivitelű, továbbá akár rozsdamentes burkolattal is kérhető. Természetesen poros, és egyéb embert próbáló környezet számára is hasznos alternatíva lehet a jelenleg használt termékek helyett.
Sok esetben szükséges az eszközökből kilépő hűtőközeg több csatornás elosztása. Természetesen komplett megoldást kínálunk erre is, így a hűtőkörök elosztására, áramlásának figyelésére is konfigurálható katalógustermékek állnak rendelkezésre, az alacsonyabb időbeli ráfordítás érdekében.
Az SMC elhivatott a különféle piaci igényeknek megfelelő termékek kifejlesztésében. A fent említett termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatosan további információkért kérjük látogasson el az SMC Fluid Controll csoport honlapjára, ahol megtalálja szakértőink elérhetőségeit is.
![](//static.smc.eu/binaries/content/gallery/smc_cee/hu_local/articles/hx/hirdetes_v2.jpg/hirdetes_v2.jpg/hippocms%3Ainline)
2019.08.12.