Semmi sem működik fény nélkül: Alig találhatnánk meg utunkat fotonok nélkül, amelyeket a nap vagy az elektromos fény hoz létre. A fény döntő szerepet játszik a tudományban és az iparban is, gyakran egy milliméter milliomodra fókuszált lézer formájában. A Laser World of Photonics, az ezen a világon vezető világkiállításon a vezető szakértők július 24. és 27. között találkoznak Münchenben, hogy megvitassák a legújabb fejleményeket. Az SMC széles választékát kínálja az ipari lézerek hűtésére és hőmérséklet-szabályozására az A3 csarnokban, a 443-as standon, a vásáron. Ide tartoznak az új, kompakt hőhűtők 19 hüvelykes rack-be, pontos áramlásmérők és ultra pontos nyomáskapcsolók IO-Linkkel.
Kettő az egyben - külön hőmérsékleti tartományvezérléssel
A lézer működtetésekor két összetevőt ki kell hűteni: A lézergenerátort és az optikai rendszert. A kezelőknek korábban két hőhűtőre volt szükségük erre a célra. Ezért fejlesztette ki az SMC új HRL sorozatát. Két különféle hőmérsékleti tartományt szabályoz külön, így hűtheti a nagy energiaigényű generátort, amely nagy hűtést igényel, valamint a kevesebb hűtési igényű optikai rendszert, és ezzel sok helyet takarít meg. Ezt két különálló vízkör teszi lehetővé, külön hőmérséklet-szabályozással. A szokásos funkciók között szerepel egy bypass a nyomás kiegyenlítésére, valamint víz- és DI szűrők a vezetőképesség szabályozására, ha ionmentes hűtőfolyadék szükséges, valamint egy automatikus biztonsági kikapcsolás. A HRL sorozatú készülékek akár 50% energiát is megtakaríthatnak, fordulatszám-szabályozott kompresszormotorok, ventilátorok és szivattyúk, valamint hulladékhő-visszanyerésüknek köszönhetően.
Hűtés - és helymegtakarítás a 19 hüvelykes hőmérséklet-szabályozókkal
Az erősen fókuszált lézerek megmunkálhatják a darabokat a nanométer tartományban. Ennek eléréséhez állandóan nagy teljesítményű hűtésre van szükség. A HRR sorozat különösen kompakt, új hűtõberendezései 10–35 ° C hõmérsékletet tartanak ± 0,1 ° C pontossággal - víz vagy levegõ hûtéssel. A mindössze 310 (399) milliméter magasságúak 19 hüvelykes állványokba illeszkednek, és néhányuk könnyen beilleszthető még korlátozott helyekre is. A hasonló önálló eszközökkel összehasonlítva sok helyet takarítanak meg. Az összes hozzáférési pont elöl helyezkedik el, így azokat nem kell eltávolítani az állványról, amikor például egy részecskeszűrőt ki kell cserélni, vagy a keringő hűtőfolyadékot fel kell tölteni. még több időt és helyet takarít meg.
Pontos vezérlés kompakt áramlásérzékelőkkel
Ha az optimális hatékonyság érdekében akarja hűteni a lézerét, mindig tudnia kell, hogy mekkora mennyiségű víz vagy hűtőfolyadék áramlik a rendszerben. Az SMC PF3W711 sorozatú áramlásérzékelői víz, ionmentes víz vagy vizes etilénglikol-oldat mérésére képes 100 l / perc sebességig. Forgó kétsoros kijelzőn további mért értékeket és az áramlási sebességet is megjeleníthetnek. Különösen jó zárt térben: az előző modellekhez képest az új modellek 40 százalékkal kisebbek.
Sűrített levegő vezérlőelemek - készen állnak az Ipar 4.0-ra IO-Link precíziós nyomáskapcsolóval
Az összes jel az Ipar 4.0-ra mutat, beleértve a lézer- és a fotonika ágazatát is. Ezért és az SMC most először érhető el az ISE70 / 71 sorozatú digitális precíziós nyomáskapcsoló IO-Link technológiával. Az intelligens érzékelők az aktuális nyomásértékeket 1,6 MPa-ig és a kapcsolási kimenet állapotát, valamint a fontos diagnosztikai információkat és a hibaüzeneteket regisztrálják az SPS-hez. A precíziós nyomáskapcsoló kétsoros kijelzője 336 ° -kal elforgatható, például a célérték (határérték), a hiszterézis érték, a legmagasabb vagy a legalacsonyabb érték, valamint a késleltetési idő megjelenítésével - teljes egészében irányítható. Tartós memóriájuknak köszönhetően az ISE70 / 71 sorozat a gyűjtött adatokat is védi, még akkor is, ha az áramellátás megszakad.
Az SMC-t a Messe Munich-ben találhatják meg az A3-as csarnokban, a 443. standon.