Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Az SMC növeli az európai piaci részesedést

Az SMC Corporation bejelenti az ötödik éve tartó értékesítés növekedését európai vállalkozása számára, amely 6,3% -os növekedést jelent, és így éves nettó árbevétele 745,87 millió eurót tesz ki.

A 2018 pénzügyi év során az európai értékesítés az SMC teljes nettó árbevételének 16,6% -át tette ki, amely 576 948 B.Yen volt.

Ez köszönhető az iparág széles skálájának állandó keresletének, ideértve az élelmiszer- és orvosi felszereléseket, valamint a félvezető- és az autóipar növekedésének.

A társaság emellett 9% -kal növekedett az európai működési eredményben, a 64 millió euróról a 2017-es pénzügyi évben 70,8 millió euróra. A piaci részesedés Európában és globálisan 1 ponttal, 22-re, illetve 37-re nőtt.

A folyamatos kereslet kielégítése érdekében az SMC továbbra is beruházásokat folytat európai és globális gyártóüzemeiben, és jelenleg több mint 33 országban van jelen, és körülbelül 20 000 emberből álló szakértői csoporttal működik.

A tőkeköltségek 31,9 B.Yen-re (248,36 millió EUR) növekednek, amely +35% -os növekedést jelent a 2018-as üzleti évhez képest, miközben két új gyár építés alatt áll, hogy megfeleljen az SMC termékek nemzetközi keresletének, ideértve egy második gyárat Ho Si Minh-ben. , Vietnam és az első az északkeleti kínai kikötővárosban, Tianjinban.

Az erős regionális hálózattal rendelkező globális szereplőként az SMC szakértelmével olyan megoldásokat fejlesztett ki, amelyek reagálnak az IoT, az Intelligens gyárak, a Cloud Computing és az 5G technológiai forradalom jelenlegi tendenciáira.

A környezeti változások támogatására irányuló elkötelezettsége tükröződik a folyamatos kutatás-fejlesztési (K+F) beruházásokban az energia, az erőforrások és a helymegtakarítás területén, az elmúlt pénzügyi évben további 6% -ot fordítottak a K+F-re (20,2 milliárd jen).

A vállalat továbbra is arra koncentrál, hogy fejlessze infrastruktúráját és embereit, hogy kiemelkedő műszaki megoldásokat és vevőszolgálatot szállítson.

Alkalmazott devizaárfolyam: 1 Euro - 128,44 (átlagárfolyam 2018- A Társaság által közzétett konszolidált pénzügyi adatok szerint, 2019. május 22.).

2019. jún. 24.