A jövő okos - a hannoveri EMO 2019 összes látogatója egyetért ebben. Az ágazat szakértői találkoznak a világ vezető fémmegmunkálási kiállításán szeptember 16-tól 21-ig. A pneumatikus és elektromos automatizálás vezető gyártója, partnere és megoldás-szállítójaként az SMC a D36 standon a 8. csarnokban bemutatja kiterjedt termékportfólióját, és a jövő innovatív alkalmazásait. A szerelési idő minimalizálása, az intelligens kommunikáció és a maximális rugalmasság fog a középpontban állni. A vadonatúj kétsebességű szelepek mellett az SMC bemutatja a világon először az ISE70 / 71 sorozatú digitális precíziós nyomáskapcsolóit és kompakt EX260 terepi buszrendszereit.
Nagyobb biztonság a világelsőnek köszönhetően: a pneumatikus kétsebességű szelep
A biztonság az ipar 4.0-ban is prioritás. Az SMC ezért egy teljesen új típusú kétsebességű szelepet tervezett, amellyel az összes általános gépi üzemmód biztonságosan megvalósítható, az üzembe helyezéstől a karbantartásig. A VZM5-300-CEW20057 sorozatú szelep egyesíti az üzemeltetési és a biztonságos redukált üzemmódot. Ezenkívül az új kétsebességű szelep megbízhatóan érzékeli a szelep helyzetét, és hibabiztos jel útján továbbítja azt a magasabb szintű biztonsági PLC-hez – így biztosítva még nagyobb megbízhatóságot az ember-gép együttműködésben.
Intelligens sűrített levegő vezérlés - IO link precíziós nyomáskapcsolókkal
A folyamatadatok megszerzése egyre fontosabb szerepet játszik az intelligens fémmegmunkálásban. Ezért az SMC felruházta ISE70 / 71 sorozatú digitális precíziós nyomáskapcsolóit IO-Link technológiával. Az intelligens érzékelők jelzik az aktuális nyomásértéket legfeljebb 1,6 Mpa-ig, a kapcsolási kimenet állapotát, valamint fontos diagnosztikai információkat és hiba figyelmeztetéseket közvetítenek a PLC felé. A precíziós nyomáskapcsolók kétsoros kijelzője legfeljebb 336 ° -kal elforgatható, és a felhasználói igények függvényében megjelenítheti az alapértéket (határérték), hiszterézis értéket, maximális vagy minimális értéket és késleltetési időt. Tartós memóriájával az ISE70 / 71 sorozat biztonsági másolatot készít az összegyűjtött adatokról, még akkor is, ha az áramellátás megszakad.
Intelligens kommunikáció: Kompakt terepibusz-rendszerek IO-Link-kel
Minden információ egy terepi buszon keresztül egy rendszerbe konvergál. Az EX260 sorozat terepi busz rendszerekkel ez most könnyebben megvalósítható, és helytakarékosabb. A bevált belépő szintű modellek már elérhetők az IO-Link technológiával, lehetővé téve a kétirányú kommunikációt. Ez lehetővé teszi számtalan paraméter továbbítását a csatlakoztatott szelepek számára a magasabb szintű vezérlési szintre. Vékony, 28mm széles kialakításának köszönhetően, az EX260 sorozatú rendszerek könnyedén felszerelhetők még szűk helyekre is. Ezen felül több különböző szelepméret is rögzíthető egy alaplapon. Az IO-Link mellett a Profibus, Profinet, DeviceNet, Ether / NetTM-IP és Powerlink, valamint a Modbus és CanOpen protokollok szintén elérhetők a felhasználók számára.
A kereskedelmi látogatók az SMC-t a Hannoveri Vásáron, a 8. csarnokban, a D36 standon találják meg.
2019. szept. 3.