Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Szimuláció és gyakorlat kapcsolata az oktatásban projektfeladaton keresztül

Az ipar területén egyre nagyobb jelentőséggel bír az ipar 4.0 szemléletrendszer. Ezen rendszer része a szimuláció és a gyakorlat kapcsolata, mind a virtuális fejlesztések területén mind pedig a „digitális iker” fogalom gyakorlati bemutatása és oktatása területén. A képzés célja, hogy a résztvevők alkalmazni tudják mind a szimulációt mind a gyakorlatot az oktatásban és felismerjék azok kapcsolatát projektfeladaton keresztül.

A képzés azonosító száma: 2SMC209-32/23

Beszámítható óraszám: 15 óra

A képzés típusa: Klasszikus előadás, kontaktos (személyes jelenléten alapuló) képzés

Részvételi díj: 75 000 Ft/fő

A továbbképzés főbb tematikai egységei:

  • Pneumatikus, elektro-pneumatikus kapcsolási rajzok készítése (PneuDraw)
  • Szimulációs lehetőségek (autoSIM-200)
  • PLC szimulációs lehetőségek (létradiagram, flow chart, funkcióblokk, GRAFCET - SFC programozási alapok)
  • I/O kártya alkalmazása az oktatásban
  • Vezetéknélküli alkalmazáskiterjesztés lehetőségei
  • 3D objektumok szimulációhoz csatolása
  • Kezdetleges digitális iker
  • Robotkar / falmászó robot projektfeladat


A záró ellenőrzés módja:

A képzésben résztvevő teljesítményét képzés közben fejlesztő értékelés keretében értékeljük. A fejlesztő értékelés szerepe, hogy a képzésben résztvevők fejlődését támogassa, a tanulási igényeket pontosítsa, az oktatók tanulásszervezési feladatait segítse. A képzés közbeni fejlesztő értékelés módjai lehetnek: visszakérdezés, gyakorlati feladatmegoldás, képzésben résztvevő visszajelzései, beszélgetés, feladatlap kitöltése. A fejlesztő értékeléshez nem tartozik minősítés, a tanulási és tanítási folyamatokat szolgálja. A képzéshez záró (szummatív) értékelés kapcsolódik: a képzés záró feladattal zárul, mely a képzés végén kerül megtartásra. A záró feladaton megszerezhető minősítések: „Megfelelt” vagy „Nem felelt meg”. A megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek: Megfelelt: a záró feladaton elért legalább 81%-os teljesítmény. Nem felelt meg: a záró feladaton elért 80%, vagy az alatti teljesítmény.

A képzés csoportlétszáma maximum: 12 fő

Véleménye, visszajelzése fontos számunkra!

Tisztelt Látogató! Reméljük,hogy hasznosnak találta az oldalon megosztott információkat és oktatástechnikai tartalmakat. Ossza meg velünk tapasztalatait!