Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

A mechatronika gyakorlati oktatásának kiterjesztett lehetőségei

Az ipari automatizálás oktatásakor az iskolákban és gyakorlati laborokban fellelhető eszközkészleteken történik az új technológiák, folyamatok, ipari kommunikációk bemutatása. Ezen területek megfelelő gyakorlati oktatása érdekében az eszközhasználatok szélesebb körű lehetőségének bemutatása segíti az oktatók munkáját. Az új ipari igények is szorgalmazzák, hogy a legújabb technikák, technológiák gyakorlati oktatása is lehetővé váljon. A képzés célja, hogy a résztvevők megismerkedjenek a mechatronika gyakorlati oktatásának kiterjesztett lehetőségeivel.

A képzés azonosító száma: 2SMC207-32/23

Beszámítható óraszám: 15 óra

A képzés típusa: Klasszikus előadás, kontaktos (személyes jelenléten alapuló) képzés

Részvételi díj: 75 000 Ft/fő

A továbbképzés főbb tematikai egységei:

  • Szelepkommunikációs lehetőségek a gyakorlatban (profiltáblás alkalmazás)
  • Pneumatikus szenzortechnika
  • Szenzorprogramozási gyakorlatok (profiltáblás alkalmazás)
  • Elektro-pneumatikus szabályozási gyakorlatok (profiltáblás alkalmazás)
  • Elektromos hajtások alkalmazáslehetőségei (profiltáblás alkalmazás) 


A záró ellenőrzés módja:

A képzésben résztvevő teljesítményét képzés közben fejlesztő értékelés keretében értékeljük. A fejlesztő értékelés szerepe, hogy a képzésben résztvevők fejlődését támogassa, a tanulási igényeket pontosítsa, az oktatók tanulásszervezési feladatait segítse. A képzés közbeni fejlesztő értékelés módjai lehetnek: visszakérdezés, gyakorlati feladatmegoldás, képzésben résztvevő visszajelzései, beszélgetés, feladatlap kitöltése. A fejlesztő értékeléshez nem tartozik minősítés, a tanulási és tanítási folyamatokat szolgálja. A képzéshez záró (szummatív) értékelés kapcsolódik: a képzés záró feladattal zárul, mely a képzés végén kerül megtartásra. A záró feladaton megszerezhető minősítések: „Megfelelt” vagy „Nem felelt meg”. A megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek: Megfelelt: a záró feladaton elért legalább 81%-os teljesítmény. Nem felelt meg: a záró feladaton elért 80%, vagy az alatti teljesítmény.

A képzés csoportlétszáma maximum: 12 fő

Véleménye, visszajelzése fontos számunkra!

Tisztelt Látogató! Reméljük,hogy hasznosnak találta az oldalon megosztott információkat és oktatástechnikai tartalmakat. Ossza meg velünk tapasztalatait!