Sokszor merül fel az igény olyan gyakorlati eszközökre, amellyel egy középiskolai diáknak vagy egyetemi hallgatónak egy projektfeladat megoldása során segít, hogy otthon is képes legyen automatizált rendszereket szimulálni és üzemeltetni minimális anyagi befektetéssel.
Az SMC oktatást támogató filozófiáját prezentálva elérhetővé vált az autoSIM-200 szimulációs program egy éves licence változata, amely igen alacsony költségen nyújt lehetőséget az automatizált rendszerek logikai szimulációinak végrehajtására (pneumatika, hidraulika, elektromosság és ezek kombinációi). Ezen túlmenően még 3D-s megjelenítést is biztosít a szimuláció hatékonyabb bemutatása érdekében, azaz egy kezdetleges „digitális iker” funkció bemutatása, megértése és oktatása is lehetővé válik, válhat.

A szoftver továbbá összekapcsolható a piacon megtalálható I/O kártyákkal, valamint képes az OPC szerveren történő kommunikációra is. Ezek a kommunikációs eszközök viszont szintén magas költségeket képviselnek.
Az automatizálás oktatásában érdekelt iskolák és egyetemek ugyanakkor a mai kor technikai kihívásainak köszönhetően egyre nagyobb mértékben foglalkoznak a mikrokontrollerek és mikrovezérlők világával. Ezek az eszközök már alacsony áron elérhetők és a programozásuk is ingyenes szoftverekkel történhet, így az otthoni használatban remek alternatívát képeznek.

Az előnyöket és nehézségeket megvizsgálva célul tűztük ki, hogy létrehozzunk egy lehetőséget amikor egy mikrovezérlővel illesztjük össze a szimulációs programot. Ehhez a leggyakrabban alkalmazott egységet, az Arduino UNO-t választottuk és egy magyarországi egyetemmel együttműködve, projektfeladat formájában sikerült megoldanunk az elvárt kommunikációt. Tulajdonképpen az Arduino UNO-ra feltöltünk egy programot, ami által a vezérlő, mint OPC szerver funkcionál, az autoSIM-200-ban pedig beállítjuk a megfelelő címzéseket – és így az alapbeállításokat tekintve – 8 digitális bemenetet, 8 digitális kimenetet plusz 1 analóg bemenetet is tudunk a szimulációnkhoz illeszteni és a valóságban működtetni. De ezeket a portokat tetszőlegesen konfigurálhatjuk az adott feladatunkhoz igazítva. Remélhetőleg így hatékonyabbá téve az automatizálás oktatásának és tanulásának a lehetőségeit.
További műszaki leírás és ingyenes program információ kérhető a p.szabo@smc.hu elérhetőségen.