Újgenerációs megoldások a sűrítettlevegő-fogyasztás csökkentésére: valódi eredmények a CO2 csökkentésében és hatalmas megtakarítások az energiaszámlákon
Következő generációs megoldások a sűrített levegő csökkentésére: valódi eredmények a CO2-kibocsátás csökkentésében és hatalmas megtakarítások az energiaszámlákon
Ha a CO2-csökkentési programja falba ütközött, és a közelmúlt energiaár-növekedése kedvezőtlenül hat a pénzügyi eredményére, az SMC-nél megtalálja a szükséges megoldásokat ahhoz, hogy átvegye a dolgok felett az irányítást. A vezérlőberendezések tervezésében régóta vezető és innovatív SMC folyamatos fejlesztést képviselő megközelítésével, a cég felkészült szakértőivel, valamint a kompakt, intelligens és tartós termékekkel Ön nagyon gyorsan elérheti a sűrítettlevegő-csökkentési céljait.

A levegő ingyen van, a sűrített levegő nem
Az infláció és az energia költségek az egekben, ráadásul a CO2-célkitűzés határideje is közeleg - a sűrítettlevegő-felhasználás csökkentésére kidolgozott és bevált megoldásokkal az SMC szakemberei mindig Ön mellett állnak, és mind a villanyszámlákat, mind pedig a szén-dioxid-kibocsátást segítenek érdemben csökkenteni.
Tudta, hogy a gyártás és automatizálás teljes energiaigényének 20%-a a sűrítettlevegős berendezések számlájára írható? Ezt lebontva 40%-ot fogyasztanak a különböző lefúvatások, 14%-ot az aktuátorok és 9%-ot a vákuum alkalmazások, de okos levegőkezeléssel több százezer forint is megtakarítható az energiaköltségeken.
Az SMC felméri a létesítménye energiahatékonyságának jelenlegi állapotát, majd segít az új technológiák bevezetésében, akár a meglévő berendezések kompakt, környezetbarát termékekkel történő kiegészítésével, akár teljesen új egységek ajánlásával.
Katalógusunkban talál sűrítettlevegő-előkészítő rendszert, valamint a sűrítettlevegő-felhasználás csökkentését és az alacsony energiafogyasztást szolgáló különböző környezetbarát termékeket. A legsűrűbben előforduló termékeket gyorsan, az SMC központi raktárából szállítunk.
Legyen részese a változásnak, emelje új szintre a sűrítettlevegő-kezelést. Segítünk Önnek csökkenteni az energiaszámlákat és felkészülni a jövőbeli szabályozásokra.
Csökkentse a sűrítettlevegő-felhasználást az SMC innovatív légtakarékos termékeivel