Fedezzen fel többet
Tudjon meg többet
Kiemelt termékek
Segítségre van szüksége a termék kiválasztásához?
SMC eMatters
CAD könyvtár
Segítség és támogatás
Útmutatók és letöltések
Tervezést támogató eszközök
Ismerje meg az SMC-t
Kötelezettségvállalásaink
Karrier
Hamarosan elérhető
Üdvözöljük az SMC-nél
Az SMC a topológiaoptimalizálás alkalmazásával, amely egy tárgy leghatékonyabb kialakításának matematikai és mechanikai alapon történő megtalálásának módszertana, a tervezési folyamat során a meglévő termékekhez képest kompaktabb, könnyebb termékeket lehet megvalósítani, ami a gyártás során a CO2-kibocsátás nagymértékű csökkenését eredményezi. Emellett ezek a termékek a használat során is hozzájárulhatnak az energiatakarékossághoz és a CO2-csökkentéshez.
Példák a CO2-kibocsátás csökkentésére:
Vezeték nélküli
Kompakt és könnyű
Energiatakarékos áramkör
Nincs szükség kommunikációs kábelekre, ami olyan előnyökkel jár, mint a csökkentett kábelezési munka, a helytakarékosság és a minimálisra csökkentett szétkapcsolási kockázat.
Fedezze fel kábel nélküli termékünket:
EX600-W sorozat CO2 kibocsátás: akár 46 %-os csökkenés
Az SMC topológiaoptimalizálással a tervezési folyamat során helytakarékosabb, könnyebb termékeket készíthet. a meglévő termékekkel azonos furatméret és löket mellett is megvalósíthatók.
A gyártás során keletkező CO2-kibocsátás nagymértékű csökkentése
Fedezze fel néhány kompakt és könnyű termékünket:
JCQ sorozat CO2 kibocsátás: 32 % csökkenés
JMGP sorozat CO2 kibocsátás: 39 % csökkenés
JCM sorozat CO2 kibocsátás: 31 %-os csökkenés
JMB sorozat CO2 kibocsátás: 28 %-os csökkenés
JSY sorozat CO2 kibocsátás: 5 %-os csökkenés
AF-A sorozat CO2 kibocsátás: 1 % csökkenés
KQ2 sorozat CO2 kibocsátás: 6 %-os csökkenés
JCQ sorozat CO2 kibocsátás: 30 %-os csökkenés
JCM sorozat CO2 kibocsátás: 54 %-os csökkenés
JMB sorozat CO2 kibocsátás: 50 %-os csökkenés
SY – ÚJ sorozat CO2 kibocsátás: 46 %-os csökkenés
Az áramfogyasztás kb. 75 %-kal csökkenthető a szelep bekapcsolt állapotban tartásához szükséges teljesítmény csökkentésével.
Fedezze fel néhány energiatakarékos áramkörrel rendelkező termékünket:
JSY sorozat
SY – ÚJ sorozat
SY sorozat
VP sorozat