Az SMC-nél szenvedélyesen törekszünk arra, hogy zöldebb, környezetbarát termékeket kínáljunk Önnek, amelyek csökkentik a környezetre gyakorolt hatásokat és az Ön költségeit, így segítenek energiahatékonyabbá tenni gyártási folyamatait. Folyamatosan, a termékek teljes életciklusa alatt értékeljük termékeink fenntarthatóságát. Ezt már az első lépeseknél, a tervezés és fejlesztés során elkezdjük, és egészen addig folytatjuk, amíg SMC termékeit végül használatba nem veszi. Szakértőink a lehető legjobb megoldásokat választják az energia megtakarítása és a CO2-kibocsátása csökkentése érdekében, ezzel biztosítva, hogy sikeres lehessen a fenntartható gyártás megvalósításában.
sát a fenntarthatóság komoly előmozdítása és támogatása terén, hogy minimalizálja a környezetre gyakorolt negatív hatásokat.
Az SMC a pneumatika területén vezető szerepet betöltő cégként mindig újabb és zöldebb megoldások kifejlesztésére törekszik, a CO2-csökkentés kiemelt prioritásként kezeli. Átfogó megközelítésünk egyik kulcsfontosságú eleme a kompakt és könnyű termékek tervezése. A kisebb és könnyebb termékek előállításához kevesebb nyersanyagra van szükség, és kevesebb időt igényel a feldolgozás. Emellett maguk a termékek is kevesebb energiát használnak fel. Mindezek az erőfeszítések hozzájárulnak a CO2-kibocsátás csökkentéséhez.
Mitől lesznek fenntarthatók az SMC alkatrészei?
Az általunk létrehozott fenntartható termékek kompaktak, vezeték nélküliek, könnyűek, biztonságosak és hosszú élettartamúak. Környezetbarát megközelítésünk a fejlesztés minden fázisában anyag- és helymegtakarításban nyilvánul meg, beleértve a csomagolást, a szállítást és az üzembe helyezést is. Megosztjuk Önnel az energiahatékony gyártás és az alacsony szén-dioxid-kibocsátású termelés kulcsát. Az SMC fenntartható technológiája vezeték nélküli és akár 54%-kal kisebb súlyú, továbbá jelentős mértékben csökkenti a levegő- és energiafogyasztást. Az SMC vezeték nélküli kommunikációjának köszönhetően nincs szükség kábelezésre és telepítésre. Ez nagymértékű termelési variabilitást és ezáltal nagyobb hatékonyságot tesz lehetővé. Az SMC környezetbarát termékeinek tartósságát a termékek hosszú élettartama igazolja; egyes szelepeink élettartama például 200 millió ciklus.
Takarítson meg energiát a megfelelő kialakítással
Pneumatikus és elektromos rendszerei hatékony kialakításának kulcsfontosságú szerepe van gyártási folyamata fenntarthatóvá tételében, valamint az összköltség és a CO2-kibocsátás csökkentésében. Ezért a megfelelő rendszer kiválasztása, valamint annak megfelelő kialakítása az első lépés az energiahatékony megoldások megvalósításában.
Az SMC csapata tudja, hogy mennyire nehéz lehet egy fenntartható rendszer megtervezése, ezért kifejlesztettünk néhány szoftvert, amelyek segítséget nyújtanak Önnek a folyamat során, és minimalizálják a hibákat. Népszerű mérnöki e-eszközeink és energiahatékonysági szoftvereink segítenek Önnek a tervezési folyamat során.
Emelje energiahatékonyságát a következő szintre
sűrített levegő kezelő rendszerünkkel
Egyik, az energiahatékony gyártás területén kiemelkedő fenntartható technológiánk, sűrített levegő kezelő rendszerünk, segít abban, hogy magasabb szintet érjen el a sűrített levegő szabályozásában. Minden gyártóhelyén kihasználhatja az előnyeit: megfelelő az új gyártósorokhoz, de a már létező gyártósorok esetében is egyszerűen telepíthető.
Ez a komplex környezetbarát termék segít a szén-dioxid-gazdálkodásban, az energiafogyasztás megjelenítésében és a méretezhetőségben. Készenléti üzemmódja csökkenti a CO2-kibocsátást, és a rendszer pontosan meghatározza azokat a területeket, ahol a levegő pazarlása zajlik. Összességében csökkenti a rendszer nyomását az energiahatékonyabb, fenntarthatóbb gyártás érdekében. Ezen túlmenően sűrített levegő kezelő rendszerünk képes megjeleníteni a levegőrendszer nyomását, áramlását és hőmérsékletét, és vezeték nélküli, fenntartható technológiájával méretezhetőséget, valamint rugalmas kapcsolódási lehetőségeket biztosít.
A legfontosabb tippek, amelyek segítenek automatizálási folyamatait energiahatékonyabbá változtatni
Optimalizálja az energiahatékonyságot a tervezési fázisban
Energiahatékonysági szoftvereink célja, hogy felhívják a figyelmet pneumatikus berendezései energiafogyasztására, és ösztönözzék a levegőfelhasználás optimalizálását. Így elkezdheti a költségek és a CO2-kibocsátás csökkentését.
Ezek a szoftverek kifejezetten arra lettek kifejlesztve, hogy alapvető információkat közöljenek a levegő paramétereiről, például a levegőfogyasztásról, az áramlási sebességről, a nyomásról és a páratartalomról.
Válassza a megfelelő típusú és méretű alkatrészeket
Az optimalizált súlyú és méretű SMC J sorozatú hengereket kifejezetten arra tervezték, hogy elősegítsék a hatékonyság maximalizálását. Ha J-hengereinket alkalmazza felhasználási területein, akkor az alábbiakra számíthat:
• Költséghatékony gépeket hoz létre – csökkentve a többi alkatrész méretét
• Növeli termelékenységét – a henger kis súlyának köszönhetően megnövekedett ciklusidőre képes
• Csökkenti gépe méreteit – letisztultabb és kompaktabb gépekhez jut
Generáljon akkora nyomást, amekkorára valóban szüksége van
Mindannyian tudjuk, hogy minél nagyobb a nyomás a vezetékeinkben, annál nagyobb az energiafogyasztás, és annál magasabb az energia költség! Hatékonyság szempontjából a többnyomású rendszer kiépítése jelenti a tökéletes megoldást, amelyben minden területen pontos nyomásszintet állíthatunk be az egyedi igényeknek megfelelően. Ez racionalizálja az energiafogyasztást.
Nyerje vissza, amit előállított
Az ipari folyamatok működéséhez energiára van szükség. Az energia újrahasznosítása exponenciális mértékben befolyásolja az üzem hatékonyságát. Sokunk számára ismerős a hővisszanyerés fogalma, amely arra utal, hogy az a hő, amely eloszlik és veszendőbe megy, visszakerül a gyártási és ipari folyamatokba. Miért ne alkalmazhatnánk ugyanezt a levegőre?
Monitorozza a fogyasztását
Ha telepíti áramlás- és nyomáskapcsolóinkat a gépére, naprakész, folyamatos információkat kaphat az energiafelhasználásáról. Az ilyen szintű monitorozás lehetővé teszi, hogy megalapozott döntéseket hozzon, amelyeknek köszönhetően javulhat gépe termelékenysége, teljesítménye és általános hatékonysága.
Szüntesse meg a levegőszivárgás
A szakértőink által elvégzett energiahatékonysági auditok hatékony eszközöket kínálnak gyára átalakításához
Mit tartalmaznak ezek az auditok:
- A sűrített levegő fogyasztásának monitorozása (ISO 50001 vagy azzal egyenértékű szabvány szerint)
- Szivárgásészlelés és szivárgásmonitorozás
- A sűrítettlevegő-fogyasztás optimalizálása
- A sűrített levegő minőségének ellenőrzése
- A pneumatikus alkatrészek optimalizálása
- Monitorozás és adatgyűjtés
- Személyes és online képzés
- Támogatás nyújtása a gép- és berendezésgyártók számára
- CO2-csökkentési kezdeményezés
Használjon megfelelő nyomást
Ügyeljen rá, hogy minden folyamat során a megfelelő nyomást alkalmazza, csökkentse a sűrített levegője nyomását készenléti üzemmódban, és ha nincs rá szükség, zárja el a sűrített levegő áramlást.
Az AMS20/30/40/60-nal bemutatkozik a levegő kezelő rendszerek új generációja. A szabályozó, a vezeték nélküli hub és a maradéknyomás-leeresztő szelep kombinációjának segítségével nyomon követheti a rendszer hőmérsékletét, nyomását és áramlását, és beprogramozhat leállítási és készenléti időszakokat, hogy energiát takaríthasson meg az alacsony aktivitású ciklusokban.
Példák arra, hogy SMC alkatrészei hogyan segíthetnek CO2-kibocsátása csökkentésében: