Fenntartható termékek
Páratlan termékválasztékunkat a környezetbarát és kompakt dizájn jellemzi, ami minimalizálja a helykihasználást, csökkenti a költségeket és a CO2-kibocsátást.
Szakembereink fáradhatatlanul dolgoznak a folyamatos termékfejlesztéseken. Az SMC könnyű, kompakt megoldásai a topológiaoptimalizálás során szerzett szakértelmünket tükrözik, amely a termék matematikailag és mechanikailag leghatékonyabb kialakításának meghatározására szolgáló módszertan. A jelentős környezetvédelmi előnyök mellett ez a dizájn hozzájárul a költségcsökkentéshez, helytakarékos, továbbá lerövidíti a ciklusidőt, ami növeli a sebességet és a mozgékonyságot a gyártócsarnokban. Az SMC szakértőinek köszönhetően a termékeink akár 75%-kal csökkenthetik a CO2-kibocsátást.

Fenntartható gyártás
Az SMC iparági vezető a szén-dioxid-mentesítés és a bolygó megmentése érdekében folytatott küzdelemben: a gyáraink fenntarthatóságát szolgáló környezetirányítási rendszerünkért először 1998-ban kaptuk meg az ISO 14001-es tanúsítványt. A környezetbarát beszerzés és a környezeti károknak a termék teljes életciklusa során történő minimalizálása iránti elkötelezettségünk a RoHS-irányelvnek való megfelelésben és a legjobb gyakorlatok iránti elkötelezettségünkben is tükröződik.
Fenntartható sűrített levegő kezelés
A levegő ingyen van, de a sűrített levegő nem. Csökkentse gyártósora CO2-kibocsátását akár 29%-kal a sűrítettlevegő-kezelő rendszerünkkel. Szakértőink segíthetnek a meglévő berendezések korszerűsítésében, vagy új rendszereket telepíthetnek kompakt, sokoldalú termékeinkkel, amelyek kiemelkedő pontosságot és eredményeket biztosítanak.