Mivel tudatában vagyunk a gyártási folyamat környezeti hatásainak, arra törekszünk, hogy hatékonyabbak legyünk, ugyanakkor csökkentsük is azokat.
Az SMC Corporation 1998-ban kezdett szervezeti erőfeszítéseket tenni a környezetbarát és energiatakarékos intézkedések bevezetésére gyárainkban.
Az 1. és 2. terület vizsgálata
Az SMC különböző kezdeményezéseket támogat a saját termelési tevékenységei által termelt üvegházhatású gázok (GHG) kibocsátásának csökkentésére.Nemrégiben fejeztük be a teljes csoportra*2 vonatkozó adatok összeállítását a 1.terület és 2.*1 terület kibocsátásokról.
az "GHG Protocol" nemzetközi szabvány alapján.
Mivel arra számítunk, hogy értékesítésünk és termelésünk mértéke növekedni fog, számos konkrét stratégiát dolgoztunk ki, közép- és hosszú távú célokat*3 fogalmaztunk meg az üvegházhatásúgáz-kibocsátásunk teljes szintjének csökkentése érdekében.
*1 1.terület: a vállalat saját üzemanyag-fogyasztása által termelt CO₂-kibocsátás.
Scope 2: a más vállalatok által szállított energia fogyasztásából származó CO₂-kibocsátás.
*2 A 34 helyszín, amelyek magukban foglalják az értékesítési helyszíneket, a tömeggyártási helyszíneket és a főbb elosztóközpontokat, az összevont értékesítések több mint 95%-át teszik ki külső nettó árbevételének jelentős részét.
*3 Az SBT 1,5°C forgatókönyve által támasztott követelményeknek megfelelő csökkentési célok, bázisévként a 2021-es pénzügyi évet véve alapul.
Az SMC Csoport üvegházhatásúgáz-kibocsátása (1.terület és 2.terület)

TCFD kötelezettségvállalás

2022 júniusában az SMC kifejezte elköteleződését a
TCFD iránt. Az éghajlatváltozás pénzügyi kockázatot jelent a globális gazdaság számára.
A pénzügyi piacoknak világos, átfogó, magas színvonalú információkra van szükségük az klímaváltozás hatásairól. Ez magában foglalja az egyre emelkedő hőmérséklet, az éghajlattal kapcsolatos politikai intézkedések és a változó világunkban megjelenő új technológiák által jelentett kockázatokat és lehetőségeket.
A Pénzügyi Stabilitási Tanács létrehozta az éghajlattal kapcsolatos pénzügyi információkkal foglalkozó munkacsoportot (Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD), hogy javítsa és növelje az éghajlattal kapcsolatos pénzügyi információkról szóló jelentéstételt.(https://www.fsb-tcfd.org/)
Vegyi anyagok körültekintő kezelése
A CFC-k (klór-fluorozott szénhidrogének) használatának megszüntetésére törekszünk az alacsonyabb GWP (globális felmelegedési potenciál) értékű alternatívákra való áttéréssel.
A vegyi anyagok teljes felhasználásának csökkentésén is dolgozunk a párolgás megelőzése, az eltávolítás megelőzése és az újrafelhasználás révén.
Célunk az 1%-os éves energiafogyasztás-csökkentés
Az SMC Corporation az energiafelhasználás racionalizálásáról szóló japán törvényhez való csatlakozásának részeként vállaljuk, hogy évente 1%-kal csökkentjük energiafogyasztásunkat. Ez a 6 japán termelési központunkat, valamint a japán műszaki központot érinti.