Košarica
×

Idi na detalje
Oznaka artikla

Moj račun

×

SMC SISTEMA knjižnica

Preuzmite informacije o sigurnosnim parametima naših proizvoda

SISTEMA je softverski alat za određivanje razine ukupne sigurnosti i procjenu strojnih aplikacija, pružen od strane Instituta za zaštitu na radu (IFA) na Njemačkom obveznom osiguranju od nezgoda (DGUV). Pomoću ovoga besplatnog alata možete odrediti Vašu sigurnosnu funkciju. 

SMC Vam omogućuje preuzimanje SISTEMA programske knjižnice (ver. 2) sa sigurnosnim parametrima za SMC proizvode.

 

Datoteka knjižnice SISTEMA

Dostupno na jezicima: EN, FR, IT, ES, DE
Vrsta datoteke: ZIP
Veličina datoteke: 0,387 MB
Zadnje ažuriranje: 2024-10-01

Ako su vam potrebne SMC SISTEMA datoteke u prethodnoj verziji 1, obratite se izravno SMC-u. Obrazac za zahtjev.

Prikazuje se 1 do 20 od 73 stavki
Prikaz 10 | 20 | 50 | 100
Modeli Opis Upute za uporabu Izjava o sukladnosti Podaci o pouzdanosti
(B10 / B10d)
Nacrti
AKB Nepovratni ventil s vanjskim navojem
AKH Nepovratni ventil s brzorastavnim priključkom
AKP Pilot Check Valve Compact Type
AQ#40F Quick Exhaust Valve with one touch fitting
AR-A Regulator
AR-B Regulator
ASN2 Metering Valve with Silencer
ASP Prigušno nepovratni ventil
ASP (New) Speed Controllers with Pilot Check Valve
ASP-X352 Prigušno nepovratni ventil s opcijom ručne kontrole
AV-A(-X2006) Soft Start-up Valve
C(P)96N-X3075 Cylinder with Brake/Lock
EX245-FPS# Fieldbus system for input/output with PROFIsafe
EX245/VP/VG Residual Pressure Relief Valve Operation with EX245-FPSx PROFIsafe SI unit
EX260-FPS1 Compact fieldbus system for output with PROFIsafe
IR1000/2000/3000-A Precizni regulator tlaka
IR1200/2200/3200-A Regulator
IRV Vacuum Regulator
JSY 5 Port Solenoid Valve
JXC9F (Safety manual and DoC) Step Motor Controller with STO sub-function with EtherNet/IP™

Molimo Vas uzmite u obzir da neke SMC SISTEMA datoteke mogu biti trenutno nedostupne zbog obrade. Ukoliko ne možete pronaći proizvod koji tražite, molimo kontaktirajte lokalnog SMC prodajnog predstavnika za više informacija.