Košarica
×

Idi na detalje
Oznaka artikla

Moj račun

×

Sigurnost u fokusu

Kroz sigrnost do povjerenja. SMC je inovativan i pouzdan partner na području automatizacije. Pratimo naše kupce tijekom cijelog životnog ciklusa njihove tvornice, a za sva važna pitanja o sigurnosti imamo na raspolaganju kompetentna i profesionalna rješenja.

Od pojedinačno konstruiranih strojeva do vrlo složenih sustava - ne samo da ispunjavamo sve zahtjeve za fleksibilnosti i produktivnosti, već i za sigurnost korisnika i pogona.

Da bi ste to osigurali u svome poslovanju, nudimo vam inovativna i prilagođena sigurnosna rješenja i sigurnosne komponente u skladu s ISO 13849. U središtu pozornosti je postizanje najvećeg mogućeg smanjenja rizika i zaštita ljudi na stroju.

Uspjeh cjeline leži u detaljima. Ako imate bilo kakvih pitanja o svojoj sigurnosnoj tehnologiji, molimo vas oslonite se na našu osobnu predanost. Imamo velik tim za korisničku podršku diljem Europe i široku distribucijsku mrežu. Za vas to znači: naš stručni tim se nalazi u vašoj blizini i stoji vam na raspolaganju.

Usmjereni smo na sigurnost čovjeka i stroja.

Informirajte se o sigurnosnim parametrima naših proizvoda

Dobijte sve ključne podatke koji se odnose na sigurnost i preuzmite potrebne SISTEMA datoteke. Ovaj besplatni softverski alat zajedno s našim provjerenim podacima o proizvodu pomoći će vam da brzo i pouzdano izračunate svoju sigurnosnu funkciju.

Odaberite SMC proizvode za definirane sigurnosne funkcije

Upotrijebite PneuSAFE za odabir pravog rješenja usklađenog s ISO 13849 za sigurnosnu primjenu. Ovaj besplatni softverski alat nudi vam TÜV provjerene sklopove, popise dijelova i upute za najčešće sigurnosne funkcije i aplikacije.

Informacije o sigurnosti

Moglo bi vas također zanimati

Uvjerite se sami kako vam SMC može pomoći s 6 prilagođenih usluga za strojnu sigurnost

Sigurnosne komponente

Otkrijte naše sigurnosne ventile za rasterećenje kojima se pneumatski krug odzračuje u slučaju nužde. Zajedno s dvoručnim kontrolnim ventilom, svi su ovjereni u skladu s načelima ISO 13849 standarda. 

Razvodnici i ventili

Naš portfelj također uključuje ventile koji mogu kontrolirati smjer protoka i pomoću dodatka čine stroj pouzdanijim i sigurnijim. Otkrijte naše ventile:

Naš najpopularniji elektromagnetski razvodnik SY, posebno za sigurnosne primjene

Osim onih prikazanih ovdje, imamo još nekoliko izvedbi SY razvodnika koji su posebno dizajnirani za postavljanje u sigurnosne krugove. Preuzmite katalog da biste ih pogledali i pitajte naše stručnjake za bilo koji od njih.

Priprema zraka

SMC Vam nudi širok raspon regulatora tlaka. Modularni dizajn omogućuje postavljanje regulatora zajedno s ostatkom pripremne grupe ili grupiranje više regulatora na priključni razdjelnik za istovremenu regulaciju više razina tlaka. Odaberite regulator tlaka koji najbolje odgovara vašim potrebama.

Oprema za kontrolu protoka

SMC nudi širok raspon prigušnih ventila koji se izravno priključuju na cilindar, što uklanja problem pucanja cijevi i čini stroj sigurnijim. Ovaj odjeljak također sadrži sigurnosne rasteretne ventile za ispuštanje zarobljenog zraka u slučaju zastoja, čineći postupke održavanja sigurnijim.

Nepovratni ventili

U sigurnosne pneumatske krugove se obično postavljaju nepovratni ventili. Ključni su elementi pouzdanosti i omogućuju jednosmjerni protok kada je potrebno.

Senzori za dijagnozu

Reed sklopka ili poluvodički, izravno montiran ili sa nosačima: odaberite davač signala za detekciju položaja cilindra ili hvatača koji najbolje odgovara vašoj primjeni.

Manomenti vizualiziraju tlak zraka u cijevima i pružaju informacije o eventualnim greškama.