Košarica
×

Idi na detalje
Oznaka artikla

Moj račun

×

Sve za automatizaciju na jednom mjestu - kod nas u SMC-u

Nakon Lean proizvodnje, fokus se još jednom promijenio.

S ciljem poboljšanja kvalitete proizvodnje, automatiziranim operacijama i analizom podataka, pametna proizvodnja (Smart Manufacturing, SM) je postala suvremeni trend. Ovaj pristup temeljen na tehnologiji, pri čemu strojevi povezani na internet prate proces proizvodnje, doveo je do razvoja pametnih strojnih komponenti.

Naš širok raspon pametnih proizvoda, uključujući IO-Link senzore, IO-Link baze i IO-Link aktuatore pomaže vam da poboljšate produktivnost i smanjite troškove.

 

Zahvaljujući novim tehnologijama senzori i električni pogoni postaju pametniji, ali…

...što je zapravo IO-Link?

IO-Link (IEC61131-9) je protokol za serijsku komunikaciju otvorenog  standarda koji omogućuje dvosmjernu razmjenu podataka od senzora i uređaja koji podržavaju IO-Link i koji su povezani s matičnom jedinicom (bazom). IO-Link bazna jedinica može prenijeti ove podatke preko različitih mreža, filedsbuseva i sabirnica i omogućuje pristup podacima za trenutno djelovanje ili dugoročnu analizu putem industrijskog informacijskog sustava (PLC, HMI i sl.). Svaki IO-Link uređaj ima datoteku IODD (Opis uređaja IO), koja ga opisuje kao i njegove IO-Link mogućnosti.

Jeste li znali…

IO-Link nije samo još jedan fieldbus protokol. To je komunikacija od točke do točke između kompatibilne IO-Link baze i daljinskog uređaja. Budući da je IO-Link otvoreni standard, bazna jedinica je dostupna za gotovo bilo koji fieldbus ili sustav automatizacije (PLC).

 

IO-Link sa SMC-om: 6 prednosti

1. Povećana dostupnost podataka

2. Dijagnostika proizvoda

3. Standardno ožičenje

4. Daljinski pristup

5. Jednostavna zamjena uređaja

6. Zaštićeno od neovlaštenog rukovanja

  • Smanjeni ukupni troškovi
  • Povećanje učinkovitosti procesa
  • Poboljšana raspoloživost stroja

 

IO-Link povezane informacije

  • Senzori

  • Bazna jedinica

  • Aktuatori

Senzori

Bazna jedinica

Aktuatori

IO-Link sa SMC-om: 6 prednosti

1. Povećana dostupnost podataka

Dostupna su tri osnovna tipa podataka, koji su kategorizirani u ciklične podatke (redoviti automatski prijenos) ili aciklički podaci (podaci se šalju po potrebi ili na zahtjev).

  • Podaci o procesu. Što uređaj čita.
  • Servisni podaci. Informacije o samom uređaju.
  • Podaci o događaju (Event Data). Obavijesti (dijagnostika).
1. Povećana dostupnost podataka

2. Dijagnostika proizvoda

Nije potrebno čekati na kvar procesa da se zamijeni senzor

Uređaji i njihovo stanje stalno se prate putem podataka o događajima.

Ovisno o uređaju, možete pratiti da li su pretrpjeli prekomjernu temperaturu, tlak, jesu li izvan dometa, izvan zadanih postavki, itd.

2. Dijagnostika proizvoda

3. Standardno ožičenje

Cjelokupna transmisija izmjerenih vrijednosti je digitalna, tako da se svi parametri čuvaju u IO-Link bazi. Prijenos podataka se zasniva na signalu od 24 V, te nisu potrebe zaštite kabela.

3. Standardno ožičenje

4. Daljinski pristup

Prilagođena rješenja prisiljavaju stalnu promjenu parametara. Parameterizacija putem sučelja (PC) štedi vrijeme povećavajući raspoloživost stroja.

4. Daljinski pristup

5. Jednostavna zamjena uređaja

Plug & play koncept pojednostavljuje vezu: zajednički konektor osigurava komunikaciju i napajanje. Parametri se čuvaju u bazi, omogućavajući automatsko podešavanje kada je uređaj povezan.

5. Jednostavna zamjena uređaja

6. Bez neovlaštenog pristupa

Funkcija zaključavanja tipki štiti od neovlaštenih promjena postavki.

6. Bez neovlaštenog pristupa