Košarica
×

Idi na detalje
Oznaka artikla

Moj račun

×

Katalog proizvoda

ZP3E-T, Compact Pad, Vertical Vacuum Inlet w/Adapter (Suction Cups)

  • Vertical vacuum inlet with adapter
  • Male and female mounting thread
  • Pad diameter (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125
  • Pad form: bellows type with groove
  • Material: NBR, silicone rubber, urethane rubber, FKM, mark-free NBR

Configure your product

Tražite druge varijante proizvoda? Pokreni odabir i konfiguraciju

Odaberite vrijednosti s padajućih popisa i filtrirajte proizvode koji sadrže te znakove u oznaci. Ovo nije precizno pretraživanje, molimo provjerite "pojedinosti o proizvodu" ili upotrijebite funkciju "usporedi" za dodatne informacije o proizvodu.

Popis proizvoda na zalihama podložan je promjenama bez prethodne najave.

Prikazuje se 1 do 1 od 1 stavki
Prikaz 10 | 20 | 50 | 100
Detalji

Tražite brzo dostupne proizvode na skladištu? Pokaži standardne proizvode na stanju

ZP3E-TBM-
Pad Diameter
Pad Material
Thread Size