Košarica
×

Idi na detalje
Oznaka artikla

Moj račun

×

Katalog proizvoda

ZP2-*B, Vacuum Pad, Compact

  • Bellows.
  • Sizes: ø6 to ø8.
  • Materials: NBR, silicone rubber, urethane rubber, FKM, conductive NBR, conductive silicone rubber.
  • special pads also available for very specific applications.
  • High Flexibility.

Configure your product

Tražite druge varijante proizvoda? Pokreni odabir i konfiguraciju

Odaberite vrijednosti s padajućih popisa i filtrirajte proizvode koji sadrže te znakove u oznaci. Ovo nije precizno pretraživanje, molimo provjerite "pojedinosti o proizvodu" ili upotrijebite funkciju "usporedi" za dodatne informacije o proizvodu.

Popis proizvoda na zalihama podložan je promjenama bez prethodne najave.

Prikazuje se ? do ? od ? stavki
Prikaz 10 | 20 | 50 | 100
Detalji
Vaše pretraživanje nije dalo rezultata

Tražite brzo dostupne proizvode na skladištu? Pokaži standardne proizvode na stanju

ZP2-B06BN
Pad Diameter
Material

Pad Diameter
6mm (Blast Type)
Material
N (NBR)
Težina
0.001 Kg
Eclass code
Eclass version
Unspsc number
Unspsc version