Košarica
×

Idi na detalje
Oznaka artikla

Moj račun

×

Katalog proizvoda

ZH**-X267, Vacuum Ejector, All Stainless Steel

  • All stainless steel (SCS13: Equivalent to stainless steel 304).
  • Sealant not required.
  • Maximum operating temperature: 260°C.
  • Grease-free.

Configure your product

Tražite druge varijante proizvoda? Pokreni odabir i konfiguraciju

Odaberite vrijednosti s padajućih popisa i filtrirajte proizvode koji sadrže te znakove u oznaci. Ovo nije precizno pretraživanje, molimo provjerite "pojedinosti o proizvodu" ili upotrijebite funkciju "usporedi" za dodatne informacije o proizvodu.

Popis proizvoda na zalihama podložan je promjenama bez prethodne najave.

Prikazuje se 1 do 2 od 2 stavki
Prikaz 10 | 20 | 50 | 100
Detalji

Tražite brzo dostupne proizvode na skladištu? Pokaži standardne proizvode na stanju

ZH-X267
Nozzle Nominal Size
Vacuum Pressure