<ul><li>Maximum gripping force per finger 318 N at 0.5 MPa</li><li>Double acting</li><li>Repeatability: ±0.01 mm</li><li>Max. operating frequency: 60 c.p.m.</li></ul>
Assign an alias to this configuration. You can skip this step and create the alias later. Remember that once the alias is assigned, it cannot be modified.
MHZJ2-D-X6100
Dostava: konfiguracija možda nije dostupna na zalihama. Kliknite ovdje
da biste vidjeli druge verzije obično na zalihima ili kontaktirajte SMC
za daljnju pomoć