Košarica
×

Idi na detalje
Oznaka artikla

Moj račun

×

Katalog proizvoda

VXS2, Pilot Operated 2 Port Solenoid Valve for Steam

  • For use with steam
  • Long service life: 3 million cycles
  • Double guide rings to improve air filtration
  • Reduced power consumption compared to previous version
  • Reduced coil temperature rise:  120°to 100°C
  • IP65 Enclosure

 

 

Configure your product

Tražite druge varijante proizvoda? Pokreni odabir i konfiguraciju

Odaberite vrijednosti s padajućih popisa i filtrirajte proizvode koji sadrže te znakove u oznaci. Ovo nije precizno pretraživanje, molimo provjerite "pojedinosti o proizvodu" ili upotrijebite funkciju "usporedi" za dodatne informacije o proizvodu.

Popis proizvoda na zalihama podložan je promjenama bez prethodne najave.

Prikazuje se 1 do 10 od 14 stavki
Prikaz 10 | 20 | 50 | 100
Detalji

Manuals

Manuals

Manuals

Manuals

Manuals

Manuals

Manuals

Manuals

Manuals

Manuals

Tražite brzo dostupne proizvode na skladištu? Pokaži standardne proizvode na stanju

VXS25
Size/Valve Type
Body/Port/Orifice
Voltage/Electrical Entry
Other Voltages and Electrical Options
Other Options
Bracket
Rotation Angle