Košarica
×

Idi na detalje
Oznaka artikla

Moj račun

×

Katalog proizvoda

VXB, Air Operated, Angle Seat Valve

  • For steam (can also be used with air and water)
  • Low pressure loss due to angle seat structure
  • Low leakage of 10 cm3/min or less (rubber seal)
  • Long service life: 3 million cycles (steam) 5 million cycles (air)
  • Body material: stainless steel 316L equivalent, bronze (CAC)

Configure your product

Tražite druge varijante proizvoda? Pokreni odabir i konfiguraciju

Odaberite vrijednosti s padajućih popisa i filtrirajte proizvode koji sadrže te znakove u oznaci. Ovo nije precizno pretraživanje, molimo provjerite "pojedinosti o proizvodu" ili upotrijebite funkciju "usporedi" za dodatne informacije o proizvodu.

Popis proizvoda na zalihama podložan je promjenama bez prethodne najave.

Prikazuje se ? do ? od ? stavki
Prikaz 10 | 20 | 50 | 100
Detalji
Vaše pretraživanje nije dalo rezultata

Tražite brzo dostupne proizvode na skladištu? Pokaži standardne proizvode na stanju

VXB215A
Body Material/Port Size/Orifice Diameter
Pressure Type
Thread Type
Indicator
Special Option