Košarica
×

Idi na detalje
Oznaka artikla

Moj račun

×

Katalog proizvoda

VXA21/22 Single Unit, Direct Air Operated 2 Port Valve

  • Direct air operated 2 port valve
  • Proper selection of body and sealing materials
    permits application of a wide variety of fluids
  • Valve body available in N.C. or N.O.
  • Port size : Rc(PT)1/8
  • Pilot pressure: 0.25 to 0.7MPa
  • Compatible with high viscosity fluids (500cSt)

Configure your product

Tražite druge varijante proizvoda? Pokreni odabir i konfiguraciju

Odaberite vrijednosti s padajućih popisa i filtrirajte proizvode koji sadrže te znakove u oznaci. Ovo nije precizno pretraživanje, molimo provjerite "pojedinosti o proizvodu" ili upotrijebite funkciju "usporedi" za dodatne informacije o proizvodu.

Popis proizvoda na zalihama podložan je promjenama bez prethodne najave.

Prikazuje se 1 do 10 od 18 stavki
Prikaz 10 | 20 | 50 | 100
Detalji

Tražite brzo dostupne proizvode na skladištu? Pokaži standardne proizvode na stanju

VXA2--1
Size
Orifice
Style
Option
Port Size
Thread
Bracket