Košarica
×

Idi na detalje
Oznaka artikla

Moj račun

×

Katalog proizvoda

VQ20/30, 2 Port Solenoid Valve, Pilot Operated

  • Fluid: Air/inert gas
  • Operating pressure range: 0.01-0.6MPa
  • Effective area (Cv/effective orifice): 7.2mm 2 -17.5mm 2 (0.4/ø3-1/ø4.8)
  • Coil rated voltage: 12, 24VDC; 100, 110, 200VAC
  • Response time: 5ms or less (VQ20); 20ms or less (VQ30)
  • Ambient/fluid temp: -10 to 50°C

Configure your product

Tražite druge varijante proizvoda? Pokreni odabir i konfiguraciju

Odaberite vrijednosti s padajućih popisa i filtrirajte proizvode koji sadrže te znakove u oznaci. Ovo nije precizno pretraživanje, molimo provjerite "pojedinosti o proizvodu" ili upotrijebite funkciju "usporedi" za dodatne informacije o proizvodu.

Popis proizvoda na zalihama podložan je promjenama bez prethodne najave.

Prikazuje se ? do ? od ? stavki
Prikaz 10 | 20 | 50 | 100
Detalji
Vaše pretraživanje nije dalo rezultata

Tražite brzo dostupne proizvode na skladištu? Pokaži standardne proizvode na stanju

VQ11--Q
Series
Body Style
Coil Voltage
Lead Wire
Voltage Protection
Manual Override
Port Size
Option
Q