Košarica
×

Idi na detalje
Oznaka artikla

Moj račun

×

Katalog proizvoda

VP7-6, ISO Interface Solenoid Valve, Rubber Seal, Size 1

  • Size 1, ISO interface solenoid valve
  • Fluid: air/inert gas
  • Operating pressure: 0.15 to 0.9MPa
  • Single or double solenoids
  • Options include indicator light, direct manual override, wedge packing style, individual pilot EXH, surge voltage suppressor

Configure your product

Tražite druge varijante proizvoda? Pokreni odabir i konfiguraciju

Odaberite vrijednosti s padajućih popisa i filtrirajte proizvode koji sadrže te znakove u oznaci. Ovo nije precizno pretraživanje, molimo provjerite "pojedinosti o proizvodu" ili upotrijebite funkciju "usporedi" za dodatne informacije o proizvodu.

Popis proizvoda na zalihama podložan je promjenama bez prethodne najave.

Prikazuje se 1 do 3 od 3 stavki
Prikaz 10 | 20 | 50 | 100
Detalji

Tražite brzo dostupne proizvode na skladištu? Pokaži standardne proizvode na stanju

VP7-6----Q
Configuration
Solenoid
Voltage
Option
Port Size
Thread
Connector
Q