Košarica
×

Idi na detalje
Oznaka artikla

Moj račun

×

Katalog proizvoda

3-Port Solenoid Valve, Residual Pressure Release with Detection of Main Valve Position, Modular Connection - VP546/746

The modular way to set air free. Safety version

  • Connect it to your FRL unit - Modular connection type
  • Gain in safety - Main valve position detection function to detect inconsistencies between input signals and valve operations
  • Prevent accidents caused by uncontrolled movements - Optional soft start-up function.

I još puno više

  • Modular connection type for connecting to FRL units
  • With main valve position detection function
  • Optional soft start-up function
  • Selectable single or dual residual pressure exhaust valve
  • A check valve is incorporated in the pilot flow path
  • Enclosure: IP65.

Configure your product

Tražite druge varijante proizvoda? Pokreni odabir i konfiguraciju

Odaberite vrijednosti s padajućih popisa i filtrirajte proizvode koji sadrže te znakove u oznaci. Ovo nije precizno pretraživanje, molimo provjerite "pojedinosti o proizvodu" ili upotrijebite funkciju "usporedi" za dodatne informacije o proizvodu.

Popis proizvoda na zalihama podložan je promjenama bez prethodne najave.

Prikazuje se ? do ? od ? stavki
Prikaz 10 | 20 | 50 | 100
Detalji
Vaše pretraživanje nije dalo rezultata

Tražite brzo dostupne proizvode na skladištu? Pokaži standardne proizvode na stanju

VP46-51-
Series
Pilot
Pressure Specification
Rated Voltage
Electrical Entry
Safety Limit Switch/Wiring
Flow Direction
No. of Residual Pressure Exhaust Valves
Soft start-up Function
Thread