Košarica
×

Idi na detalje
Oznaka artikla

Moj račun

×

Katalog proizvoda

VF5000, 5 Port Solenoid Valve w/Rectifier

  • 5 port solenoid valve
  • Power consumption: 1.55W standard, 0.5W w/power saving circuit
  • Built-in full-wave rectifier (AC)
  • Body ported & base mounted styles

Configure your product

Tražite druge varijante proizvoda? Pokreni odabir i konfiguraciju

Odaberite vrijednosti s padajućih popisa i filtrirajte proizvode koji sadrže te znakove u oznaci. Ovo nije precizno pretraživanje, molimo provjerite "pojedinosti o proizvodu" ili upotrijebite funkciju "usporedi" za dodatne informacije o proizvodu.

Popis proizvoda na zalihama podložan je promjenama bez prethodne najave.

Prikazuje se 1 do 10 od 32 stavki
Prikaz 10 | 20 | 50 | 100
Detalji

Tražite brzo dostupne proizvode na skladištu? Pokaži standardne proizvode na stanju

VF5-1
Function
Piping
Exhaust
Pressure Specification
Coil Specification
Voltage
Lead Wire
Light/Surge Suppressor
Manual Override
Port Size
Thread
Made to Order