Košarica
×

Idi na detalje
Oznaka artikla

Moj račun

×

Katalog proizvoda

VDW, Compact Direct Operated 2 Port Solenoid Valve (Size 1) (New Product)

  • Body Size 1
  • For air, medium vacuum, water
  • IP65 enclosure
  • Compactness
  • Lightness
  • Body materials: PPS resin, brass C37 and stainless steel
  • Piping variations

Configure your product

Tražite druge varijante proizvoda? Pokreni odabir i konfiguraciju

Odaberite vrijednosti s padajućih popisa i filtrirajte proizvode koji sadrže te znakove u oznaci. Ovo nije precizno pretraživanje, molimo provjerite "pojedinosti o proizvodu" ili upotrijebite funkciju "usporedi" za dodatne informacije o proizvodu.

Popis proizvoda na zalihama podložan je promjenama bez prethodne najave.

Prikazuje se ? do ? od ? stavki
Prikaz 10 | 20 | 50 | 100
Detalji
Vaše pretraživanje nije dalo rezultata

Tražite brzo dostupne proizvode na skladištu? Pokaži standardne proizvode na stanju

VDW1
Fluid
Body material/Port size/Orifice diameter
Voltage/Electrical entry
Electrical options (Special voltage)
Low Concentration Ozone Resistant - Oil-free - Special Thread
Backet interchangeable with old type