Košarica
×

Idi na detalje
Oznaka artikla

Moj račun

×

Katalog proizvoda

T, Metric Size Nylon Tubing

  • Applicable tubing O.D.: Ø 4 to Ø 12 mm
  • Operating temperature: -40 to 100 °C for air and 0 to 70 °C for water.

Configure your product

Tražite druge varijante proizvoda? Pokreni odabir i konfiguraciju

Odaberite vrijednosti s padajućih popisa i filtrirajte proizvode koji sadrže te znakove u oznaci. Ovo nije precizno pretraživanje, molimo provjerite "pojedinosti o proizvodu" ili upotrijebite funkciju "usporedi" za dodatne informacije o proizvodu.

Popis proizvoda na zalihama podložan je promjenama bez prethodne najave.

Prikazuje se ? do ? od ? stavki
Prikaz 10 | 20 | 50 | 100
Detalji
Vaše pretraživanje nije dalo rezultata

Tražite brzo dostupne proizvode na skladištu? Pokaži standardne proizvode na stanju

T0425R-20
Size
Color
Roll Length
Reel Length
Made to Order

Size
0425 (ODØ4 IDØ2.5)
Color
R (Red)
Roll Length
20m
Reel Length
None
Made to Order
None
Težina
0.164 Kg
Eclass code
Eclass version
Unspsc number
Unspsc version