Košarica
×

Idi na detalje
Oznaka artikla

Moj račun

×

Katalog proizvoda

SYJ7000, 5 Port Solenoid Valve, Base Mounted & Body Ported

  • Fluid: air
  • Operating pressure range: 0.1 - 0.7MPa
  • Cv factor: body ported range 0.48 - 0.6;
    base mounted 0.7
  • Coil rated voltage: 3, 5, 6, 12, 24VDC;
    100, 110, 200, 220VAC
  • Ambient & fluid temp: max. 50° C

Configure your product

Tražite druge varijante proizvoda? Pokreni odabir i konfiguraciju

Odaberite vrijednosti s padajućih popisa i filtrirajte proizvode koji sadrže te znakove u oznaci. Ovo nije precizno pretraživanje, molimo provjerite "pojedinosti o proizvodu" ili upotrijebite funkciju "usporedi" za dodatne informacije o proizvodu.

Popis proizvoda na zalihama podložan je promjenama bez prethodne najave.

Prikazuje se 1 do 10 od 23 stavki
Prikaz 10 | 20 | 50 | 100
Detalji

Tražite brzo dostupne proizvode na skladištu? Pokaži standardne proizvode na stanju

SYJ7--Q
Function
Piping
Exhaust
Specifications
Voltage
Lead Wire
Surge Suppressor
Manual Override
Port Size
Thread
Option