Košarica
×

Idi na detalje
Oznaka artikla

Moj račun

×

Katalog proizvoda

SV3000, 5 Port Solenoid Valve, All Types

  • SV3000 series valve
  • Single, double solenoid & 3 position available
  • Service life: 50 million cycles or more
  • Supply pressure: 0.5MPa
  • Unrestricted mounting orientation

Configure your product

Tražite druge varijante proizvoda? Pokreni odabir i konfiguraciju

Odaberite vrijednosti s padajućih popisa i filtrirajte proizvode koji sadrže te znakove u oznaci. Ovo nije precizno pretraživanje, molimo provjerite "pojedinosti o proizvodu" ili upotrijebite funkciju "usporedi" za dodatne informacije o proizvodu.

Popis proizvoda na zalihama podložan je promjenama bez prethodne najave.

Prikazuje se 1 do 8 od 8 stavki
Prikaz 10 | 20 | 50 | 100
Detalji

Tražite brzo dostupne proizvode na skladištu? Pokaži standardne proizvode na stanju

SV300-5FU
Function
Pilot
Voltage
Light & Surge Suppressor
Manual Override