Košarica
×

Idi na detalje
Oznaka artikla

Moj račun

×

Katalog proizvoda

SV2000, 5 Port Solenoid Valve, All Types

  • Fluid: air
  • Operating pressure range: -100kPa to 0.7MPa
  • Response time ms (at 0.5MPa): 33 or less
  • Coil rated voltage: 12, 24VDC
  • Ambient & fluid temperature: -10 to 50° C
  • Enclosure: IP67 (based on IEC529)

Configure your product

Tražite druge varijante proizvoda? Pokreni odabir i konfiguraciju

Odaberite vrijednosti s padajućih popisa i filtrirajte proizvode koji sadrže te znakove u oznaci. Ovo nije precizno pretraživanje, molimo provjerite "pojedinosti o proizvodu" ili upotrijebite funkciju "usporedi" za dodatne informacije o proizvodu.

Popis proizvoda na zalihama podložan je promjenama bez prethodne najave.

Prikazuje se 1 do 10 od 18 stavki
Prikaz 10 | 20 | 50 | 100
Detalji

Tražite brzo dostupne proizvode na skladištu? Pokaži standardne proizvode na stanju

SV200-5FU
Function
Pilot
Voltage
Light & Surge Suppressor
Manual Override