Actuators
Opće informacije o proizvodima
Istaknuti konfiguratori i alati
Industrijsko održavanje
International training
eShop
SMC newsletter
Industrija guma
Priprema zraka
Example
Pomoć i podrška
Priručnici i preuzimanja
Resursi
Upoznajte SMC
Održivost i odgovornost
EU direktiva 2011/65/EU (RoHS) Europska direktiva za ograničavanje upotrebe određenih opasnih supstanci (Restriction of the use of certain Hazardous Substances, RoHS) u električnoj i elektroničkoj opremi. Ona je zamjenila direktivu 2002/95/EC, poznatiju kao ''bezolovna" direktiva. RoHS ima sasvim jednostavan cilj, smanjiti uporabu sljedećih 6 opasnih tvari:
Olovo: 1000 ppm ili manje Živa: 1000 ppm ili manje Kadmij: 100 ppm ili manje Šestovalentni krom: 1000 ppm ili manje Polibromirani bifenili (PBB): 1000 ppm ili manje Polibromirani difenil eter (PBDE): 1000 ppm ili manje. Obzirom da je direktiva na snazi od 2006. godine, u SMC-u aktivno radimo na prilagođavanju svih naših proizvoda.
Proizvodi koji su sukladni s RoHS označeni su simbolom [G] na naljepnici proizvoda i pakiranja.
SMC prepoznaje kako je zaštita okoliša jedan od najvećih izazova za čovječanstvo i naš doprinos je razvoj i plasman ekološki prihvatljivih proizvoda.
Naša predanost se ogleda u sljedećih sedam principa:
Navedeno se odnosi naše tumačenje zakonske regulative iz kolovoza 2017. godine. Korisnici koji kupuju SMC-ove proizvode za uporabu u opremi sukladnoj s RoHS-om trebali bi proučiti Direktivu kako bi razumjeli svoje zakonske obveze.