Košarica
×

Idi na detalje
Oznaka artikla

Moj račun

×

Katalog proizvoda

MXPJ6, Miniature High Precision Slide Table (Recirculating Bearings)

  • Precision air slide table
  • Bore size: 6mm
  • Strokes: 5mm and 10mm
  • With rubber or metal stopper

Configure your product

Tražite druge varijante proizvoda? Pokreni odabir i konfiguraciju

Odaberite vrijednosti s padajućih popisa i filtrirajte proizvode koji sadrže te znakove u oznaci. Ovo nije precizno pretraživanje, molimo provjerite "pojedinosti o proizvodu" ili upotrijebite funkciju "usporedi" za dodatne informacije o proizvodu.

Popis proizvoda na zalihama podložan je promjenama bez prethodne najave.

Prikazuje se 1 do 2 od 2 stavki
Prikaz 10 | 20 | 50 | 100
Detalji

Tražite brzo dostupne proizvode na skladištu? Pokaži standardne proizvode na stanju

MXPJ6-
Bore Size
Stroke