Košarica
×

Idi na detalje
Oznaka artikla

Moj račun

×

Katalog proizvoda

MQQ, Compact Cylinder, Metal Seal, Low Friction

  • Low friction, metal seal cylinders
  • Bore sizes: 10, 16, 20, 25, 32, 40mm
  • Available in a lateral load resisting type
  • Long service life of 10,000 km for 100 million full cycles

Configure your product

Tražite druge varijante proizvoda? Pokreni odabir i konfiguraciju

Odaberite vrijednosti s padajućih popisa i filtrirajte proizvode koji sadrže te znakove u oznaci. Ovo nije precizno pretraživanje, molimo provjerite "pojedinosti o proizvodu" ili upotrijebite funkciju "usporedi" za dodatne informacije o proizvodu.

Popis proizvoda na zalihama podložan je promjenama bez prethodne najave.

Prikazuje se ? do ? od ? stavki
Prikaz 10 | 20 | 50 | 100
Detalji
Vaše pretraživanje nije dalo rezultata

Tražite brzo dostupne proizvode na skladištu? Pokaži standardne proizvode na stanju

MQQ-D
Style
Mounting
Bore Size
Port Thread
Stroke
 
Body Option