Košarica
×

Idi na detalje
Oznaka artikla

Moj račun

×

Katalog proizvoda

MHY2, Air Gripper, 180° Angular, Cam Style

  • Maximum gripping moment 2.28 Nm at 0.5 MPa
  • Finger opening angle from -3° to 180°
  • Double acting
  • Repeatability: ±0.2 mm
  • Max. operating frequency: 60 c.p.m.

Configure your product

Tražite druge varijante proizvoda? Pokreni odabir i konfiguraciju

Odaberite vrijednosti s padajućih popisa i filtrirajte proizvode koji sadrže te znakove u oznaci. Ovo nije precizno pretraživanje, molimo provjerite "pojedinosti o proizvodu" ili upotrijebite funkciju "usporedi" za dodatne informacije o proizvodu.

Popis proizvoda na zalihama podložan je promjenama bez prethodne najave.

Prikazuje se 1 do 8 od 8 stavki
Prikaz 10 | 20 | 50 | 100
Detalji

Manuals

Manuals

Manuals

Manuals

Manuals

Manuals

Manuals

Manuals

Tražite brzo dostupne proizvode na skladištu? Pokaži standardne proizvode na stanju

MHY2-D
Bore Size
Finger Option
Auto Switch
Lead Wire or Prewired Connector
Number