Košarica
×

Idi na detalje
Oznaka artikla

Moj račun

×

Katalog proizvoda

MHY2, Air Gripper, 180° Angular, Cam Style

  • Maximum gripping moment 2.28 Nm at 0.5 MPa
  • Finger opening angle from -3° to 180°
  • Double acting
  • Repeatability: ±0.2 mm
  • Max. operating frequency: 60 c.p.m.

Configure your product

Tražite druge varijante proizvoda? Pokreni odabir i konfiguraciju

Odaberite vrijednosti s padajućih popisa i filtrirajte proizvode koji sadrže te znakove u oznaci. Ovo nije precizno pretraživanje, molimo provjerite "pojedinosti o proizvodu" ili upotrijebite funkciju "usporedi" za dodatne informacije o proizvodu.

Popis proizvoda na zalihama podložan je promjenama bez prethodne najave.

Prikazuje se ? do ? od ? stavki
Prikaz 10 | 20 | 50 | 100
Detalji
Vaše pretraživanje nije dalo rezultata

Tražite brzo dostupne proizvode na skladištu? Pokaži standardne proizvode na stanju

MHY2-16D2
Bore Size
Finger Option
Auto Switch
Lead Wire or Prewired Connector
Number

Bore Size
16mm
Finger Option
2 (Opening/Closing Direction Through Hole)
Auto Switch
No Switch
Lead Wire or Prewired Connector
0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number
2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
Maksimalni radni tlak
0.6 MPa
Minimalni radni tlak
0.1 MPa
Maksimalna temperatura okoline
60 ºC
Minimalna temperatura okoline
-10 ºC
F124- Max-operating-frequency
60 c.p.m
Repeatability
± 0.2 mm
Applicable fluid
Air
Lubrication
Non lube
Effective holding force per finger (0.5 MPa)
0.54 N m
Action
Double acting
Opening / closing stroke (both sides), closing
-3º
Opening / closing stroke (both sides), opening
180º
Težina
0.148 Kg
Eclass code
Eclass version
Unspsc number
Unspsc version